카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrv_asmtab.prj},{NB=NMRV0631302511100300NO---(---------------)},{TRA=14.000},{ES=1},{L1=71.000},{GR2=63},{VER=5},{GR1=63},{GR=063},{RAPX=7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{RAPX1='7.5','10','15','20','25','30','40','50','60','80','100'},{ESX=1, 'B3', 2, 'B6', 3, 'B7', 4, 'B8', 5, 'V5', 6, 'V6'},{ACUX='25','28','1.125in'},{PAMX=9,'90B5',10,'90B14',7,'80B5',8,'80B14',5,'71B5',6,'71B14'},{AL1= 0,'NO',3,'S1.125in',4,'B1.125in'},{AL2= 0,'NO',1,'S25',2,'B25'},{ALY1=25},{PAM=30},{ACU=25},{VB=1},{TFU=1},{PFU=1},{AL=0},{PAL=0},{BR=3},{PBR=0.000},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=-},{GIRI=-},{POTE=-},{CTRL=-},{MODU=-},{RAF=-},{BIS=-},{DISP=-},{ENCO=-},{TF=-},{AF=-},{RF=-},{ACC=-},{SER=-},{CVE=-},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ES
Mounting position
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
BM1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DM
ⁿ/ₐ
DM1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FF
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
KE
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
PM
[mm]
PM1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
TM
[mm]
TM1
[mm]
TT
[mm]
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
NMRV 025 - 80x9
025
1
-
-
45
-
-
-
4
3
-
11
-
9
-
-
-
-
45
50
35
25
34
Ø 6.5 mm
42
-
-
55
45
22.5
6
65
80
-
35.5
48
5
16
-
10.4
-
12.8
22.5
10°
NMRV 030 - 120x9
030
1
-
-
54
-
20
3
5
3
-
14
9
9
-
-
-
-
55
63
40
30
44
M6x11(4)
56
-
-
65
55
29
6.5
75
120
-
44
57
5.5
21
10.2
10.4
-
16.3
27
0°
NMRV 040 - 120x9
040
1
-
-
70
-
23
4
6
3
-
18(19)
11
9
-
-
-
-
70
78
50
40
60
M6x10(4)
71
-
-
75
60
36.5
6.5
87
120
-
55
71.5
6.5
26
12.5
10.4
-
20.8(21.8)
35
45°
NMRV 050 - 140x11
050
1
-
-
80
-
30
5
8
4
-
25(24)
14
11
-
-
M6
-
80
92
60
50
70
M8x10(8)
85
-
-
85
70
43.5
8.5
100
140
-
64
84
7
30
16
12.8
-
28.3(27.3)
40
45°
NMRV 063 - 160x14
063
1
-
-
100
-
40
6
8
5
-
25(28)
19
14
-
-
M6
-
95
112
72
63
85
M8x14(8)
103
-
-
95
80
53
8.5
110
160
-
80
102
8
36
21.5
16.3
-
28.3(31.3)
50
45°
NMRV 075 - 160x14
075
1
-
-
120
-
50
8
8(10)
5
-
28(35)
24
14
-
-
M8
-
112.5
120
86
75
90
M8x14(8)
112
-
-
115
95
57
11.5
140
160
-
93
119
10
40
27
16.3
-
31.3(38.3)
60
45°
NMRV 090 - 200x19
090
1
-
-
140
-
50
8
10
6
-
35(38)
24
19
-
-
M8
-
129.5
140
103
90
100
M10x18(8)
130
-
-
130
110
67
13
160
200
-
102
135
11
45
27
21.8
-
38.3(41.3)
70
45°
NMRV 105 - 200x19
105
1
-
-
170
-
60
8
12
6
-
42
28
19
-
-
M10
-
160
155
127.5
110
115
M10x18(8)
144
-
-
165
130
74
14
200
200
-
125
167.5
16
50
31
21.8
-
45.3
85
45°
NMRV 110 - 200x19
110
1
-
-
170
-
60
8
12
6
-
42
28
19
-
-
M10
-
160
155
127.5
110
115
M10x18(8)
144
-
-
165
130
74
14
200
200
-
125
167.5
14.5
50
31
21.8
-
45.3
85
45°
NMRV 130 - 200x24
130
1
-
-
200
-
80
8
14
8
-
45
30
24
-
-
M10
-
180
170
147.5
130
120
M12x21(8)
155
-
-
215
180
81
16
250
200
-
140
187.5
15.5
60
33
27.3
-
48.8
100
45°
NMRV 150 - 250x28
150
1
-
-
240
-
80
10
14
8
-
50
35
28
-
-
M12
-
210
200
170
150
145
M12x21(8)
185
-
-
215
180
96
18
250
250
-
180
230
18
72.5
38
31.3
-
53.8
120
45°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성