Modèle BA et SL - NBR - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant - Nitrile NBR
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
bagues
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/bagues/ba_sl_nbr_11.prj},{NB=michaud_chailly_32X40X7 SL NBR},{REF=32X40X7 SL NBR},{D1=32.00},{D2=40.00},{H1=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTIKELNR=49383104},{MOD=BA et SL - NBR},{VERS2=3},{H11=6.10},{H2=5.050},{H3=0.300},{H4=2.000},{H5=0.600},{H6=0.800},{P1=1.800},{P2=0.800},{P3=1.200},{R1=0.750},{R2=0.300},{R3=0.300},{R4=0.300},{R5=0.300},{A=30.000},{PROFIL=4.000},{PPATH=e1_baum/e1_baum_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly 9X22X7 SL...
9X22X7 SL NBR
9.00
22.00
7.00
Michaud Chailly 9X19X4 SL...
9X19X4 SL NBR
9.00
19.00
4.00
Michaud Chailly 9X18X7 SL...
9X18X7 SL NBR
9.00
18.00
7.00
Michaud Chailly 98X120X13...
98X120X13 SL NBR
98.00
120.00
13.00
Michaud Chailly 96X112X10...
96X112X10 SL NBR
96.00
112.00
10.00
Michaud Chailly 95X145X13...
95X145X13 SL NBR
95.00
145.00
13.00
Michaud Chailly 95X130X13...
95X130X13 SL NBR
95.00
130.00
13.00
Michaud Chailly 95X130X12...
95X130X12 SL NBR
95.00
130.00
12.00
Michaud Chailly 95X125X13...
95X125X13 SL NBR
95.00
125.00
13.00
Michaud Chailly 95X125X12...
95X125X12 SL NBR
95.00
125.00
12.00
Michaud Chailly 95X120X13...
95X120X13 SL NBR
95.00
120.00
13.00
Michaud Chailly 95X120X12...
95X120X12 SL NBR
95.00
120.00
12.00
Michaud Chailly 95X115X13...
95X115X13 SL NBR
95.00
115.00
13.00
Michaud Chailly 95X110X10...
95X110X10 SL NBR
95.00
110.00
10.00
Michaud Chailly 92X120X13...
92X120X13 SL NBR
92.00
120.00
13.00
Michaud Chailly 92,07X114...
92,07X114,30X13 SL NBR
92.07
114.30
12.70
Michaud Chailly 90X130X13...
90X130X13 SL NBR
90.00
130.00
13.00
Michaud Chailly 90X130X12...
90X130X12 SL NBR
90.00
130.00
12.00
Michaud Chailly 90X125X13...
90X125X13 SL NBR
90.00
125.00
13.00
Michaud Chailly 90X120X12...
90X120X12 SL NBR
90.00
120.00
12.00
Michaud Chailly 90X115X13...
90X115X13 SL NBR
90.00
115.00
13.00
Michaud Chailly 90X110X10...
90X110X10 SL NBR
90.00
110.00
10.00
Michaud Chailly 8X24X7 SL...
8X24X7 SL NBR
8.00
24.00
7.00
Michaud Chailly 8X22X8 SL...
8X22X8 SL NBR
8.00
22.00
8.00
Michaud Chailly 8X22X7 SL...
8X22X7 SL NBR
8.00
22.00
7.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성