Modèle BA et SL - FPM - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
bagues
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/bagues/ba_sl_fpm_3.prj},{NB=michaud_chailly_32X56X10 SL FPM},{REF=32X56X10 SL FPM},{ARTIKELNR=67059728},{D1=32.00},{D2=56.00},{H1=10.00},{INFOS=INFOTEXTE},{MOD=E1-BAUM},{VERS2=1},{H11=8.50},{H2=7.450},{H3=0.300},{H4=2.000},{H5=0.600},{H6=0.800},{P1=2.000},{P2=0.800},{P3=2.000},{R1=0.750},{R2=0.300},{R3=0.300},{R4=0.300},{R5=0.300},{A=30.000},{PROFIL=12.000},{PPATH=e1_baum/e1_baum_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly 90X115X13...
90X115X13 SL FPM
67063479
90.00
115.00
13.00
Michaud Chailly 90X115X12...
90X115X12 SL FPM
67044008
90.00
115.00
12.00
Michaud Chailly 90X110X12...
90X110X12 SL FPM
67187636
90.00
110.00
12.00
Michaud Chailly 85X120X12...
85X120X12 SL FPM
67023736
85.00
120.00
12.00
Michaud Chailly 85X115X13...
85X115X13 SL FPM
67063478
85.00
115.00
13.00
Michaud Chailly 85X110X13...
85X110X13 SL FPM
67063469
85.00
110.00
13.00
Michaud Chailly 85X110X12...
85X110X12 SL FPM
67020431
85.00
110.00
12.00
Michaud Chailly 85X105X13...
85X105X13 SL FPM
67060338
85.00
105.00
13.00
Michaud Chailly 80X95X8 S...
80X95X8 SL FPM
67020481
80.00
95.00
8.00
Michaud Chailly 80X110X12...
80X110X12 SL FPM
67020429
80.00
110.00
12.00
Michaud Chailly 80X105X12...
80X105X12 SL FPM
67020505
80.00
105.00
12.00
Michaud Chailly 80X100X13...
80X100X13 SL FPM
67063456
80.00
100.00
13.00
Michaud Chailly 80X100X12...
80X100X12 SL FPM
67062549
80.00
100.00
12.00
Michaud Chailly 80X100X10...
80X100X10 SL FPM
67204532
80.00
100.00
10.00
Michaud Chailly 78X110X12...
78X110X12 SL FPM
67020433
78.00
110.00
12.00
Michaud Chailly 75X95X10 ...
75X95X10 SL FPM
67020423
75.00
95.00
10.00
Michaud Chailly 75X100X10...
75X100X10 SL FPM
67020425
75.00
100.00
10.00
Michaud Chailly 72X100X10...
72X100X10 SL FPM
67062547
72.00
100.00
10.00
Michaud Chailly 70X90X12 ...
70X90X12 SL FPM
67056833
70.00
90.00
12.00
Michaud Chailly 70X90X10 ...
70X90X10 SL FPM
49389068
70.00
90.00
10.00
Michaud Chailly 70X100X10...
70X100X10 SL FPM
49405035
70.00
100.00
10.00
Michaud Chailly 68X90X10 ...
68X90X10 SL FPM
67020412
68.00
90.00
10.00
Michaud Chailly 68X100X10...
68X100X10 SL FPM
67020413
68.00
100.00
10.00
Michaud Chailly 65X95X10 ...
65X95X10 SL FPM
67020458
65.00
95.00
10.00
Michaud Chailly 65X85X8 S...
65X85X8 SL FPM
67056827
65.00
85.00
8.00
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성