카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Reducer R8
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Reducer R8
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/red_r8/red_r8.prj},{NB=2L08007},{CODE=2L08007},{REF=RL8},{DI1=10},{DI2=6},{DIIXY1=10},{DIIXY2=6.00},{L=36.2},{LX=36.2},{D=5.0},{E=11.5},{X1=6.300},{X2=4.000},{X3=11.700},{X4=10.700},{X5=1.800},{X6=9.750},{X7=7.100},{X8=11.000},{X9=12.000},{X10=5.000},{X11=2.000},{X12=9.000},{X13=0.35},{X14=0.000},{X15=0.000},{V1=2},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI1
Ø Diameter
[mm]
DI2
Ø Diameter
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
2008A01
2008A01
R8
4
3
26.0
2.0
6.3
2008A02
2008A02
R8
4
3.17
26.0
2.0
6.3
2008001
2008001
RL8
5
4
32.2
3.0
9.5
2L08002
2L08002
RL8
6
4
29.9
2.8
9.5
2008003
2008003
R8
6
5
36.0
4.0
12.0
2L08004
2L08004
RL8
8
4
28.7
2.8
9.5
2008005
2008005
R8
8
5
34.5
4.0
12.0
2L08006
2L08006
RL8
8
6
31.9
4.5
11.5
2L08007
2L08007
RL8
10
6
36.2
5.0
11.5
2L08008
2L08008
RL8
10
8
40.8
7.0
14.0
2008009
2008009
RL8
12
4
36.7
3.0
13.0
2008010
2008010
RL8
12
6
42.0
5.0
13.0
2008011
2008011
RL8
12
8
40.1
7.0
14.0
2008015
2008015
RL8
12
10
44.3
8.2
16.0
2008014
2008014
RL8
14
8
44.1
7.0
15.5
2008017
2008017
RL8
14
10
44.3
8.2
16.0
2008018
2008018
RL8
14
12
50.0
10.0
19.5
2009001
2009001
RL8/M
4
6
34.5
2.5
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성