카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
D81-D91 - Rectangular die sets with centre pillars
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Standard DIE SETS
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/standards_die_sets/d81.prj},{NB=D91.140.020_Guidage MDL_200_40_40_0},{GUIDE=Guidage MDL},{B1=200},{A2=256},{C1=40},{C2=40},{OPTION=0},{C3=32},{X=3},{PPATH=d81/d81_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
Work space
[mm]
C3
±1
ⁿ/ₐ
D1L
D1/L - L: Pin Length recommendations (following DIN 9868)
[mm]
D2L
D2/L - L: Pin Length recommendations (following DIN 9868)
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D91.125.016-Guidage MDL-1...
D91.125.016
250
127
32
25/200
24/200
174
38
D91.131.020-Guidage MDL-2...
D91.131.020
315
171
32
32/200
30/200
225
45
D91.140.020-Guidage MDL-2...
D91.140.020
400
256
32
32/220
30/220
310
45
D91.150.025-Guidage MDL-2...
D91.150.025
500
337
32
40/220
38/220
400
50
D91.163.031-Guidage MDL-3...
D91.163.031
630
435
40
50/220
48/220
510
60
D91.171.040-Guidage MDL-4...
D91.171.040
710
515
40
50/250
48/250
590
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성