카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
CMF - Threaded middle pillar
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Guiding Elements MDL Porter Besson - AFNOR / CNOMO standard
For Ball Bearings Guide
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/guiding_elements_afnor_cnomo/ball_bearing_guide/cmf.prj},{NB=mdl_porter_besson_CMF.016.135},{REF=CMF.016.135},{D1=16},{L=135},{F=65},{E=13},{D2=28},{D3=32},{D=M5},{DD=5},{H=3},{H2=9},{NUT=B04.016.000},{M=27x100},{H3=3},{D4=40},{M1=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
H2
h2
[mm]
NUT
Nut
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
H3
[mm]
D4
[mm]
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.016.135
16
135
65
13
28
32
M5
3
9
B04.016.000
27x100
3
40
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.020.135
20
135
65
13
32
36
M6
3
9
B04.020.000
30x100
4
44
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.020.200
20
200
90
17
32
36
M6
3
9
B04.020.000
30x100
4
44
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.025.165
25
165
74
22
40
45
M8
4
11
B04.025.000
39x100
4
55
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.025.215
25
215
110
22
40
45
M8
4
11
B04.025.000
39x100
4
55
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.025.220
25
220
110
27
40
45
M8
4
11
B04.025.000
39x100
4
55
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.032.220
32
220
110
27
50
56
M8
4
11
B04.032.000
48x100
5
65
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.032.240
32
240
112
35
50
56
M8
4
11
B04.032.000
48x100
5
65
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.040.220
40
220
110
27
63
70
M8
4
11
B04.040.000
60x100
6
81
MDL Porter Besson - CMF.0...
CMF.040.240
40
240
112
35
63
70
M8
4
11
B04.040.000
60x100
6
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성