카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
P04 - Collar for demountable pillar type EPO.xxx.xxx
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Guiding Elements MDL Porter Besson - AFNOR / CNOMO standard
For Ball Bearings Guide
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/guiding_elements_afnor_cnomo/ball_bearing_guide/accessories/p04.prj},{NB=mdl_porter_besson_P04.020.000},{REF=P04.020.000},{P=20},{D1=22},{D2=44},{D3=27},{D4=4.5},{D5=7.5},{M=32},{CLAMP=A05.004.012 (M4x12)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
P
Ø Pillar
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
M
[mm]
CLAMP
Clamp
ⁿ/ₐ
MDL Porter Besson - P04.0...
P04.020.000
20
22
44
27
4.5
7.5
32
A05.004.012 (M4x12)
MDL Porter Besson - P04.0...
P04.025.000
25
26
50
33
4.5
7.5
38
A05.004.012 (M4x12)
MDL Porter Besson - P04.0...
P04.032.000
32
33
62
40
5.5
9.0
48
A05.005.012 (M5x12)
MDL Porter Besson - P04.0...
P04.040.000
40
41
71
49
6.6
10.5
56
A05.006.012 (M6x12)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성