카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4057-53-58 - Demountable bushing for ball guiding
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4057_53_58.prj},{NB=WZ - 4053 32 x 90 - 38},{D=32},{K=38},{A=53},{B=61},{C=55},{TYPE=WZ - 4053},{BS2P=0},{BS3P=0},{E=57},{EX=57},{G=53},{H=37},{L=90},{P=35.5},{MS=53 +0.019},{MAT=Compound Steel HRC 61-63},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BS2P
ⁿ/ₐ
BS3P
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
MS
Mounting seat H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WZ - 4057 18 x 31 - 24
18
24
34
40
34
WZ - 4057
52
91
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 18 x 50 - 24
18
24
34
40
34
WZ - 4058
53
92
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 18 x 70 - 24
18
24
34
40
34
WZ - 4053
51
93
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 18 x 31 - 25
18
25
34
40
34
WZ - 4057
0
0
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 18 x 50 - 25
18
25
34
40
34
WZ - 4058
0
0
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 18 x 70 - 25
18
25
34
40
34
WZ - 4053
0
0
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 19 x 31 - 24
19
24
34
40
34
WZ - 4057
0
0
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 19 x 50 - 24
19
24
34
40
34
WZ - 4058
0
0
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 19 x 70 - 24
19
24
34
40
34
WZ - 4053
0
0
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 19 x 31 - 25
19
25
34
40
34
WZ - 4057
52
91
-
13
18
31
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 19 x 50 - 25
19
25
34
40
34
WZ - 4058
53
92
36
32
18
50
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 19 x 70 - 25
19
25
34
40
34
WZ - 4053
51
93
36
43
27
70
23.5
34 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 24 x 35 - 30
24
30
44
50
44
WZ - 4057
52
91
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 24 x 55 - 30
24
30
44
50
44
WZ - 4058
53
92
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 24 x 80 - 30
24
30
44
50
44
WZ - 4053
51
93
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 24 x 35 - 31
24
31
44
50
44
WZ - 4057
0
0
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 24 x 55 - 31
24
31
44
50
44
WZ - 4058
0
0
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 24 x 80 - 31
24
31
44
50
44
WZ - 4053
0
0
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 25 x 35 - 30
25
30
44
50
44
WZ - 4057
0
0
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 25 x 55 - 30
25
30
44
50
44
WZ - 4058
0
0
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 25 x 80 - 30
25
30
44
50
44
WZ - 4053
0
0
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 25 x 35 - 31
25
31
44
50
44
WZ - 4057
52
91
-
13
22
35
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4058 25 x 55 - 31
25
31
44
50
44
WZ - 4058
53
92
46
33
22
55
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4053 25 x 80 - 31
25
31
44
50
44
WZ - 4053
51
93
46
48
32
80
28.5
44 +0.016
Compound Steel HRC 61-63
WZ - 4057 30 x 40 - 38
30
38
53
61
55
WZ - 4057
52
91
-
13
27
40
35.5
53 +0.019
Compound Steel HRC 61-63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성