카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4024 - Ball cage with circlip and retaining unit
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4024.prj},{NB=WZ4024 30 x 105},{D=30},{K=38},{D1=4},{S=1.75},{T=5},{H=55},{L=105},{N=204},{MAT=Aluminium},{INFO=Info},{D2=34.2},{ANG=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
K
k
[mm]
D1
d
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
N
N° balls
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ANG
[mm]
WZ4024 18 x 44
18
24
3
1.20
4
24
44
66
Aluminium
3.0
WZ4024 18 x 60
18
24
3
1.20
4
36
60
93
Aluminium
3.0
WZ4024 18 x 80
18
24
3
1.20
4
44
80
141
Aluminium
3.0
WZ4024 19 x 44
19
25
3
1.20
4
24
44
66
Aluminium
3.0
WZ4024 19 x 60
19
25
3
1.20
4
36
60
93
Aluminium
3.0
WZ4024 19 x 80
19
25
3
1.20
4
44
80
141
Aluminium
3.0
WZ4024 24 x 52
24
30
3
1.75
4
32
52
100
Aluminium
3.0
WZ4024 24 x 72
24
30
3
1.75
4
40
72
149
Aluminium
3.0
WZ4024 24 x 92
24
30
3
1.75
4
48
92
198
Aluminium
3.0
WZ4024 25 x 52
25
31
3
1.75
4
32
52
100
Aluminium
3.0
WZ4024 25 x 72
25
31
3
1.75
4
40
72
149
Aluminium
3.0
WZ4024 25 x 92
25
31
3
1.75
4
48
92
198
Aluminium
3.0
WZ4024 30 x 60
30
38
4
1.75
5
35
60
112
Aluminium
2.0
WZ4024 30 x 75
30
38
4
1.75
5
45
75
145
Aluminium
2.0
WZ4024 30 x 105
30
38
4
1.75
5
55
105
204
Aluminium
2.0
WZ4024 32 x 60
32
40
4
1.75
5
35
60
112
Aluminium
2.0
WZ4024 32 x 75
32
40
4
1.75
5
45
75
145
Aluminium
2.0
WZ4024 32 x 105
32
40
4
1.75
5
55
105
204
Aluminium
2.0
WZ4024 40 x 70
40
48
4
1.75
5
40
70
159
Aluminium
2.0
WZ4024 40 x 85
40
48
4
1.75
5
50
85
198
Aluminium
2.0
WZ4024 40 x 120
40
48
4
1.75
5
75
120
288
Aluminium
2.0
WZ4024 42 x 70
42
50
4
2.00
5
40
70
159
Aluminium
2.0
WZ4024 42 x 85
42
50
4
2.00
5
50
85
198
Aluminium
2.0
WZ4024 42 x 120
42
50
4
2.00
5
75
120
288
Aluminium
2.0
WZ4024 50 x 90
50
58
4
2.00
5
45
90
245
Aluminium
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성