카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4020 - Straight pillar
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4020.prj},{NB=WZ 4020 32 x 260},{D=32},{L=260},{MS=-0.025/-0.050},{MAT=Compound Steel HRC 61-63},{INFO=Info},{LX1=4.000},{R1=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
L
[mm]
MS
Mounting seat R7
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WZ 4020 18 x 120
18
120
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 130
18
130
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 140
18
140
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 150
18
150
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 160
18
160
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 170
18
170
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 180
18
180
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 190
18
190
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 18 x 200
18
200
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 120
19
120
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 130
19
130
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 140
19
140
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 150
19
150
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 160
19
160
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 170
19
170
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 180
19
180
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 190
19
190
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 19 x 200
19
200
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 140
24
140
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 150
24
150
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 160
24
160
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 170
24
170
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 180
24
180
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 190
24
190
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
WZ 4020 24 x 200
24
200
-0.020/-0.041
Compound Steel HRC 61-63
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성