카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 453/458/457 - Demountable bushing for ball mounting
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_elementi_guida/iso_453_458_457.prj},{NB=ISO 458 32 x 75},{TYPE=ISO 458},{BS3P=192},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=53},{D8X=53},{R=33,5},{RX=33.5},{L=75},{L2=30},{L3=45},{LG=95},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BS3P
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D8
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
LG
[mm]
ISO 453 19 x 59
ISO 453
193
19
25
32
32
40
39
26
59
23
36
71
ISO 453 20 x 59
ISO 453
193
20
26
32
32
40
39
26
59
23
36
71
ISO 453 24 x 79
ISO 453
193
24
30
40
40
48
46
30
79
23
56
95
ISO 453 25 x 79
ISO 453
193
25
31
40
40
48
46
30
79
23
56
95
ISO 453 30 x 93
ISO 453
193
30
38
48
48
56
53
33,5
93
30
63
120
ISO 453 32 x 93
ISO 453
193
32
40
48
48
56
53
33,5
93
30
63
120
ISO 453 38 x 108
ISO 453
193
38
46
58
58
66
63
38,5
108
37
71
120
ISO 453 40 x 108
ISO 453
193
40
48
58
58
66
63
38,5
108
37
71
120
ISO 453 48 x 127
ISO 453
193
48
56
70
70
80
77
45,5
127
47
80
140
ISO 453 50 x 127
ISO 453
193
50
58
70
70
80
77
45,5
127
47
80
140
ISO 453 60 x 150
ISO 453
193
60
68
85
85
95
92
53
150
60
90
160
ISO 453 63 x 150
ISO 453
193
63
71
85
85
95
92
53
150
60
90
160
ISO 453 80 x 150
ISO 453
193
80
92
105
105
118
115
64,5
150
60
90
160
ISO 458 19 x 43
ISO 458
192
19
25
32
32
40
39
26
43
23
20
56
ISO 458 20 x 43
ISO 458
192
20
26
32
32
40
39
26
43
23
20
56
ISO 458 24 x 59
ISO 458
192
24
30
40
40
48
46
30
59
23
36
71
ISO 458 25 x 59
ISO 458
192
25
31
40
40
48
46
30
59
23
36
71
ISO 458 30 x 75
ISO 458
192
30
38
48
48
56
53
33,5
75
30
45
95
ISO 458 32 x 75
ISO 458
192
32
40
48
48
56
53
33,5
75
30
45
95
ISO 458 38 x 82
ISO 458
192
38
46
58
58
66
63
38,5
82
37
45
105
ISO 458 40 x 82
ISO 458
192
40
48
58
58
66
63
38,5
82
37
45
105
ISO 458 48 x 97
ISO 458
192
48
56
70
70
80
77
45,5
97
47
50
120
ISO 458 50 x 97
ISO 458
192
50
58
70
70
80
77
45,5
97
47
50
120
ISO 458 60 x 116
ISO 458
192
60
68
85
85
95
92
53
116
60
56
140
ISO 458 63 x 116
ISO 458
192
63
71
85
85
95
92
53
116
60
56
140
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성