카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 430/440/450 - Steel demountable bushing
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_elementi_guida/iso_430_440_450.prj},{NB=ISO RM 440 32 x 75},{TYPE=ISO 440},{TYPE2=ISO RM 440},{BS3P=182},{D1=32},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=53},{D8X=53},{R=33,5},{RX=33.5},{M=-},{MX=0},{L=75},{L2=30},{L3=45},{RT=METERCOAT coating},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BS3P
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D8
[mm]
R
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RT
Upon request
ⁿ/ₐ
ISO 430 19 x 35
ISO 430
161
19
32
32
40
-
26
8
35
23
12
-
ISO RM 430 19 x 35
ISO 430
181
19
32
32
40
-
26
8
35
23
12
METERCOAT coating
ISO 430 20 x 35
ISO 430
161
20
32
32
40
-
26
8
35
23
12
-
ISO RM 430 20 x 35
ISO 430
181
20
32
32
40
-
26
8
35
23
12
METERCOAT coating
ISO 430 24 x 35
ISO 430
161
24
40
40
48
-
30
8
35
23
12
-
ISO RM 430 24 x 35
ISO 430
181
24
40
40
48
-
30
8
35
23
12
METERCOAT coating
ISO 430 25 x 35
ISO 430
161
25
40
40
48
-
30
8
35
23
12
-
ISO RM 430 25 x 35
ISO 430
181
25
40
40
48
-
30
8
35
23
12
METERCOAT coating
ISO 430 30 x 42
ISO 430
161
30
48
48
56
-
33,5
8
42
30
12
-
ISO RM 430 30 x 42
ISO 430
181
30
48
48
56
-
33,5
8
42
30
12
METERCOAT coating
ISO 430 32 x 42
ISO 430
161
32
48
48
56
-
33,5
8
42
30
12
-
ISO RM 430 32 x 42
ISO 430
181
32
48
48
56
-
33,5
8
42
30
12
METERCOAT coating
ISO 430 38 x 52
ISO 430
161
38
58
58
66
-
38,5
8
52
37
15
-
ISO RM 430 38 x 52
ISO 430
181
38
58
58
66
-
38,5
8
52
37
15
METERCOAT coating
ISO 430 40 x 52
ISO 430
161
40
58
58
66
-
38,5
8
52
37
15
-
ISO RM 430 40 x 52
ISO 430
181
40
58
58
66
-
38,5
8
52
37
15
METERCOAT coating
ISO 430 48 x 65
ISO 430
161
48
70
70
80
-
45,5
8
65
47
18
-
ISO RM 430 48 x 65
ISO 430
181
48
70
70
80
-
45,5
8
65
47
18
METERCOAT coating
ISO 430 50 x 65
ISO 430
161
50
70
70
80
-
45,5
8
65
47
18
-
ISO RM 430 50 x 65
ISO 430
181
50
70
70
80
-
45,5
8
65
47
18
METERCOAT coating
ISO 430 60 x 80
ISO 430
161
60
85
85
95
-
53
8
80
60
20
-
ISO RM 430 60 x 80
ISO 430
181
60
85
85
95
-
53
8
80
60
20
METERCOAT coating
ISO 430 63 x 80
ISO 430
161
63
85
85
95
-
53
8
80
60
20
-
ISO RM 430 63 x 80
ISO 430
181
63
85
85
95
-
53
8
80
60
20
METERCOAT coating
ISO 440 19 x 43
ISO 440
162
19
32
32
40
39
26
-
43
23
20
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성