카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 425 F - Ball cage in brass
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_elementi_guida/iso_425_f.prj},{NB=ISO 425 38 x 200},{D=38},{K=46},{DD=4},{T=3.95},{L=200},{N=748},{ANG=2.0},{S=1.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
K
[mm]
DD
d
[mm]
T
t
[mm]
L
[mm]
N
N° balls
ⁿ/ₐ
S
[mm]
ISO 425 19 x 45
19
25
3
2.90
45
144
1.200
ISO 425 19 x 56
19
25
3
2.90
56
176
1.200
ISO 425 19 x 71
19
25
3
2.90
71
240
1.200
ISO 425 19 x 80
19
25
3
2.90
80
272
1.200
ISO 425 19 x 95
19
25
3
2.90
95
336
1.200
ISO 425 20 x 45
20
26
3
2.90
45
144
1.200
ISO 425 20 x 56
20
26
3
2.90
56
176
1.200
ISO 425 20 x 71
20
26
3
2.90
71
240
1.200
ISO 425 20 x 80
20
26
3
2.90
80
272
1.200
ISO 425 20 x 95
20
26
3
2.90
95
336
1.200
ISO 425 24 x 40
24
30
3
3.20
40
133
1.500
ISO 425 24 x 45
24
30
3
3.20
45
171
1.500
ISO 425 24 x 56
24
30
3
3.20
56
209
1.500
ISO 425 24 x 71
24
30
3
3.20
71
285
1.500
ISO 425 24 x 80
24
30
3
3.20
80
323
1.500
ISO 425 24 x 95
24
30
3
3.20
95
399
1.500
ISO 425 24 x 120
24
30
3
3.20
120
494
1.500
ISO 425 25 x 40
25
31
3
3.20
40
133
1.500
ISO 425 25 x 45
25
31
3
3.20
45
171
1.500
ISO 425 25 x 56
25
31
3
3.20
56
209
1.500
ISO 425 25 x 71
25
31
3
3.20
71
285
1.500
ISO 425 25 x 80
25
31
3
3.20
80
323
1.500
ISO 425 25 x 95
25
31
3
3.20
95
399
1.500
ISO 425 25 x 120
25
31
3
3.20
120
494
1.500
ISO 425 30 x 40
30
38
4
3.95
40
95
1.750
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성