카탈로그: LUCAS FRANCE
생성됨: 06.09.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LUCAS FRANCE
ALSP - 1 ROBOT - LINEAR AXIS ON THE FLOOR - WITH METAL PROTECTION
LUCAS FRANCE
Motorized linear axis on the floor
Metal protection
Powered by
CAD모델 선택
{lucas/axe_lineaire_motorise_au_sol/protege/alsp_1_robot.prj},{NB=SP1RA1_250_1225_7_440_484_5000_4420013110A500_0_0_0_2_A1A1A},{MARQUEROBOT=ABB},{MODELEROBOT=IRB 52-7/1.20},{MASSEROBOT=250.0},{LOBRAS=1225.0},{LOEMBASE=440.0},{LAEMBASE=484.0},{CUTILE=7.0},{COURSE=5000},{V=2.0},{A=2.0},{DZR=0.0},{DYR=0.0},{CATEGORIE=Catégorie 2},{LACHAINE=120},{POSCHAINE=COC},{ARRIVEECABLES=droite},{PREREP=Standard},{RIGIDITE=Standard},{POSCHARIOT=0.0},{DOMAP=Inconnu},{TYPEAP=Inconnu},{ENVIPRINCI=Inconnu},{DE=2.00},{COULEURMOB=RAL 3020 - Rouge signalisation (std)},{COULEURFIX=RAL 9006 - Aluminium blanc (std)},{OPTGARANTIE=12 mois ou 10 000 km},{TESTCLIENT=Non},{LIEU=France},{DISTANCE=500},{PPATH=alsp_1_robot_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
HCHARIOT
Height on carriage
[mm]
HPPR
Robot position height
[mm]
INFORMATION
Information of robot configuration
ⁿ/ₐ
COURSEREELLE
Effective stroke
[mm]
PRECREM
Precision of racks
[mm]
REPUNI
Unidirectional repeatability without deformation of the structure
[mm]
REPBI
Bidirectional repeatability without deformation of the structure
[mm]
RECTITUDE
Straightness of the beam without deformation of the structure
[mm]
CM
Motor maximum torque required
[Nm]
CFM
Maximum motor brake torque
[Nm]
INERTIEM
Load inertia applied to the motor shaft
[kg.cm²]
VMOTEUR
Required motor speed
[tr/min]
LOMMAX
Maximum engine length
[mm]
LUCAS - MOTORIZED LINEAR ...
592.0
592.0
The configuration is poss...
5258.0
+/- 0.442
+/- 0.050
+/- 0.202
0.65
17.30
96.00
477.06
2727
252.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성