XL-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Normal torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/normal_torque/xl-b.prj},{NB=LE-AW26XL025-B-H8},{BW=XL025},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=B},{SHS=H},{H=8.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{F=0},{ZMAX=26},{Z=0},{J=0.0},{PD=42.01},{OD=41.53},{D=30},{FF=48},{E=35},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW10XL025-B-H5
7.5
12.5
21.0
6061
10
0
16.17
15.66
10
24
12
0.00
0.0
LE-AW11XL025-B-H5
7.5
12.5
21.0
6061
11
0
17.79
17.28
10
24
12
0.00
0.0
LE-AW12XL025-B-H6
7.5
12.5
21.0
6061
12
0
19.40
18.90
12
25
15
0.00
0.0
LE-AW14XL025-B-H6
7.5
12.5
21.0
6061
14
0
22.64
22.13
15
28
18
0.00
0.0
LE-AW15XL025-B-H6
7.5
12.5
21.0
6061
15
0
24.26
23.75
17
32
20
0.00
0.0
LE-AW16XL025-B-H6
7.5
12.5
21.0
6061
16
0
25.87
25.36
17
32
20
0.00
0.0
LE-AW18XL025-B-H6
7.5
12.5
21.0
6061
18
0
29.11
28.60
21
36
24
0.00
0.0
LE-AW19XL025-B-H6
7.5
12.5
21.0
6061
19
0
30.72
30.22
21
36
24
0.00
0.0
LE-AW20XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
20
0
32.34
31.83
24
40
27
0.00
0.0
LE-AW21XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
21
0
33.96
33.45
24
40
27
0.00
0.0
LE-AW22XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
22
0
35.57
35.07
26
45
30
0.00
0.0
LE-AW24XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
24
0
38.81
38.30
26
45
30
0.00
0.0
LE-AW25XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
25
0
40.43
39.95
30
48
35
0.00
0.0
LE-AW26XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
26
0
42.01
41.53
30
48
35
0.00
0.0
LE-AW28XL025-B-H8
7.5
12.5
21.0
6061
28
0
45.28
44.77
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW30XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
30
0
48.51
48.00
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW32XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
32
0
51.74
51.24
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW34XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
34
0
54.98
54.47
40
61
45
0.00
0.0
LE-AW36XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
36
0
58.21
57.70
40
67
50
0.00
0.0
LE-AW38XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
38
0
61.45
60.94
40
67
50
0.00
0.0
LE-AW40XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
40
0
64.68
64.17
40
74
58
0.00
0.0
LE-AW42XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
42
0
67.91
67.41
40
74
58
0.00
0.0
LE-AW44XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
44
0
71.15
70.64
40
80
60
0.00
0.0
LE-AW46XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
46
0
74.38
73.87
40
80
60
0.00
0.0
LE-AW48XL025-B-H10
7.5
12.5
21.0
6061
48
0
77.62
77.11
40
87
67
0.00
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성