L-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Normal torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/normal_torque/l-a.prj},{NB=LE-AW26L050-A-H12},{BW=L050},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=A},{SHS=H},{H=12.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=59},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=59},{Q=0},{RMAX=59},{R=0},{STMAX=21},{S=0},{T=0},{PD=78.83},{OD=78.07},{D=50},{FF=87},{E=67},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW12L050-A-H8
14.0
19.0
31.0
6061
12
M4
36.38
35.62
27
45
30
0.00
0.0
LE-AW14L050-A-H8
14.0
19.0
31.0
6061
14
M4
42.45
41.68
30
48
35
0.00
0.0
LE-AW15L050-A-H8
14.0
19.0
31.0
6061
15
M4
45.48
44.72
30
48
35
0.00
0.0
LE-AW16L050-A-H10
14.0
19.0
31.0
6061
16
M4
48.51
47.75
32
55
40
0.00
0.0
LE-AW17L050-A-H10
14.0
19.0
31.0
6061
17
M4
51.54
50.78
34
55
40
0.00
0.0
LE-AW18L050-A-H10
14.0
19.0
31.0
6061
18
M4
54.57
53.81
36
61
45
0.00
0.0
LE-AW19L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
19
M4
57.61
56.84
38
67
50
0.00
0.0
LE-AW20L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
20
M4
60.64
59.88
40
67
50
0.00
0.0
LE-AW21L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
21
M4
63.67
62.91
42
70
56
0.00
0.0
LE-AW22L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
22
M4
66.70
65.94
45
80
60
0.00
0.0
LE-AW24L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
24
M4
72.77
72.00
50
87
67
0.00
0.0
LE-AW25L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
25
M4
75.80
75.04
50
87
67
0.00
0.0
LE-AW26L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
26
M4
78.83
78.07
50
87
67
0.00
0.0
LE-AW28L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
28
M4
84.89
84.13
50
95
75
0.00
0.0
LE-AW30L050-A-H12
14.0
19.0
31.0
6061
30
M4
90.96
90.20
56
99
80
0.00
0.0
LE-AW32L050-A-H14
14.0
19.0
31.0
6061
32
M5
97.02
96.26
56
104
84
0.00
0.0
LE-AW34L050-A-H14
14.0
19.0
31.0
6061
34
M5
103.08
102.32
63
111
90
0.00
0.0
LE-AW36L050-A-H14
14.0
19.0
31.0
6061
36
M5
109.15
108.39
63
123
102
0.00
0.0
LE-AW38L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
38
M5
115.21
114.45
63
127
105
0.00
0.0
LE-AW40L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
40
M5
121.28
120.51
63
131
110
0.00
0.0
LE-AW42L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
42
M5
127.34
126.58
71
135
115
0.00
0.0
LE-AW44L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
44
M5
133.40
132.64
71
140
120
0.00
0.0
LE-AW46L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
46
M5
139.47
137.71
71
144
125
0.00
0.0
LE-AW48L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
48
M5
145.53
144.77
71
152
130
0.00
0.0
LE-AW50L050-A-H16
14.0
19.0
31.0
6061
50
M5
151.60
150.83
71
160
140
0.00
0.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성