H-B/D - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
Normal torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/normal_torque/h-b_d.prj},{NB=LE-AW26H075-B-H20},{BW=H075},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=B},{SHS=H},{H=20.00},{P=0},{N=0},{V=0.00},{F=0},{ZMAX=59},{Z=0},{J=0.0},{PD=105.11},{OD=103.73},{D=63},{FF=111},{E=90},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW14H075-B-H12
21.0
26.0
41.0
6061
14
0
56.60
55.22
39
61
45
0.00
0.0
LE-AW15H075-B-H12
21.0
26.0
41.0
6061
15
0
60.64
59.27
45
67
50
0.00
0.0
LE-AW16H075-B-H12
21.0
26.0
41.0
6061
16
0
64.68
63.31
48
70
56
0.00
0.0
LE-AW17H075-B-H12
21.0
26.0
41.0
6061
17
0
68.72
67.35
48
80
60
0.00
0.0
LE-AW18H075-B-H12
21.0
26.0
41.0
6061
18
0
72.77
71.39
50
80
60
0.00
0.0
LE-AW19H075-B-H14
21.0
26.0
41.0
6061
19
0
76.81
75.44
50
87
67
0.00
0.0
LE-AW20H075-B-H14
21.0
26.0
41.0
6061
20
0
80.85
79.48
58
87
67
0.00
0.0
LE-AW21H075-B-H14
21.0
26.0
41.0
6061
21
0
84.89
83.52
58
95
75
0.00
0.0
LE-AW22H075-B-H14
21.0
26.0
41.0
6061
22
0
88.94
87.56
58
95
75
0.00
0.0
LE-AW24H075-B-H16
21.0
26.0
41.0
6061
24
0
97.01
95.65
58
104
84
0.00
0.0
LE-AW25H075-B-H16
21.0
26.0
41.0
6061
25
0
101.06
99.69
63
111
90
0.00
0.0
LE-AW26H075-B-H20
21.0
26.0
41.0
6061
26
0
105.11
103.73
63
111
90
0.00
0.0
LE-AW28H075-B-H20
21.0
26.0
41.0
6061
28
0
113.19
111.82
63
123
102
0.00
0.0
LE-AW30H075-B-H20
21.0
26.0
41.0
6061
30
0
121.28
119.90
63
127
105
0.00
0.0
LE-AW32H075-B-H20
21.0
26.0
41.0
6061
32
0
129.36
127.99
63
135
115
0.00
0.0
LE-AW34H075-B-H20
21.0
26.0
41.0
6061
34
0
137.45
136.07
71
144
125
0.00
0.0
LE-AW36H075-B-H20
21.0
26.0
41.0
6061
36
0
145.53
144.16
71
152
130
0.00
0.0
LE-SF38H100-D-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
38
0
153.62
152.24
88
165
126
0.00
0.0
LE-SF40H100-D-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
40
0
161.70
160.33
88
170
135
0.00
0.0
LE-SF42H100-D-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
42
0
169.79
168.41
88
180
143
0.00
0.0
LE-SF44H100-D-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
44
0
177.87
176.50
88
190
152
0.00
0.0
LE-SF48H100-D-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
48
0
194.04
192.67
88
205
168
0.00
0.0
LE-SF50H100-D-H20
27.0
32.0
53.0
SPCC
50
0
202.13
200.76
88
210
175
0.00
0.0
LE-SF60H100-D-H25
27.0
32.0
53.0
SPCC
60
0
242.55
241.18
88
0
216
0.00
0.0
LE-SF72H100-D-H25
27.0
32.0
58.0
SPCC
72
0
291.06
289.69
88
0
265
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성