S2M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_torque/s2m-a.prj},{NB=LE-AW26S2M040-A-H3},{BW=S2M040},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=A},{SHS=H},{H=3.00},{P=0.00},{N=0},{V=0.00},{Y=0},{ZMAX=8},{Z=0},{J=0.0},{QMAX=8},{Q=0},{RMAX=8},{R=0},{STMAX=6},{S=0},{T=0},{PD=16.55},{OD=16.04},{D=22},{FF=22},{E=14},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW14S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
14
8.91
8.40
12
12
6
0.00
0.0
LE-AW15S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
15
9.55
9.04
12
12
6
0.00
0.0
LE-AW16S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
16
10.19
9.68
14
14
8
0.00
0.0
LE-AW18S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
18
11.46
10.95
14
14
8
0.00
0.0
LE-AW20S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
20
12.73
12.22
16
16
10
0.00
0.0
LE-AW22S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
22
14.01
13.50
18
18
11
0.00
0.0
LE-AW23S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
23
14.65
14.11
18
18
11
0.00
0.0
LE-AW24S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
24
15.28
14.77
20
20
13
0.00
0.0
LE-AW25S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
25
15.92
15.41
20
20
13
0.00
0.0
LE-AW26S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
26
16.55
16.04
22
22
14
0.00
0.0
LE-AW28S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
28
17.83
17.32
22
22
14
0.00
0.0
LE-AW30S2M040-A-H3
5.0
9.0
17.0
6061
30
19.10
18.59
22
22
14
0.00
0.0
LE-AW32S2M040-A-H4
5.0
9.0
17.0
6061
32
20.37
19.86
12
25
16
0.00
0.0
LE-AW34S2M040-A-H4
5.0
9.0
17.0
6061
34
21.65
21.14
14
25
16
0.00
0.0
LE-AW36S2M040-A-H4
5.0
9.0
17.0
6061
36
22.92
22.41
14
28
18
0.00
0.0
LE-AW40S2M040-A-H4
5.0
9.0
17.0
6061
40
25.46
24.96
18
30
20
0.00
0.0
LE-AW44S2M040-A-H5
5.0
9.0
17.0
6061
44
28.01
27.50
20
32
23
0.00
0.0
LE-AW48S2M040-A-H5
5.0
9.0
17.0
6061
48
30.56
30.05
20
35
25
0.00
0.0
LE-AW50S2M040-A-H5
5.0
9.0
17.0
6061
50
31.83
31.32
20
35
25
0.00
0.0
LE-AW60S2M040-A-H5
5.0
9.0
17.0
6061
60
38.20
37.69
30
44
32
0.00
0.0
LE-AW72S2M040-A-H5
5.0
9.0
17.0
6061
72
45.84
45.23
34
50
38
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성