P8M-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_torque/p8m-b.prj},{NB=LE-AW32P8M150-B-H16},{BW=P8M150},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=32},{WS=B},{SHS=H},{H=16.00},{P=0.00},{N=0.00},{V=0.00},{F=0.00},{ZMAX=32},{Z=0},{J=0.0},{PD=81.49},{OD=80.12},{D=65},{FF=87},{E=67},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW20P8M150-B-H12
16.8
22.0
39.0
6061
20
0
50.93
49.56
36
55
40
0.00
0.0
LE-AW22P8M150-B-H12
16.8
22.0
39.0
6061
22
0
56.02
54.65
41
61
45
0.00
0.0
LE-AW24P8M150-B-H12
16.8
22.0
39.0
6061
24
0
61.12
59.74
46
67
50
0.00
0.0
LE-AW26P8M150-B-H16
16.8
22.0
39.0
6061
26
0
66.21
64.84
51
74
58
0.00
0.0
LE-AW28P8M150-B-H16
16.8
22.0
39.0
6061
28
0
71.30
69.93
55
80
60
0.00
0.0
LE-AW30P8M150-B-H16
16.8
22.0
39.0
6061
30
0
76.39
75.02
60
83
63
0.00
0.0
LE-AW32P8M150-B-H16
16.8
22.0
39.0
6061
32
0
81.49
80.12
65
87
67
0.00
0.0
LE-AW34P8M150-B-H16
16.8
22.0
39.0
6061
34
0
86.59
85.21
70
95
75
0.00
0.0
LE-AW36P8M150-B-H16
16.8
22.0
39.0
6061
36
0
91.67
90.30
75
99
80
0.00
0.0
LE-AW40P8M150-B-H20
16.8
22.0
39.0
6061
40
0
101.86
100.49
100
111
90
0.00
0.0
LE-AW44P8M150-B-H20
16.8
22.0
44.0
6061
44
0
112.05
110.67
90
119
400
0.00
0.0
LE-AW48P8M150-B-H20
16.8
22.0
44.0
6061
48
0
122.23
120.86
100
127
105
0.00
0.0
LE-AW50P8M150-B-H20
16.8
22.0
44.0
6061
50
0
127.32
125.95
100
135
115
0.00
0.0
LE-AW60P8M150-B-H20
16.8
22.0
44.0
6061
60
0
152.79
151.42
100
160
140
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성