P5M-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_torque/p5m-b.prj},{NB=LE-AW26P5M100-B-H10},{BW=P5M100},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=B},{SHS=H},{H=10.00},{P=0.00},{N=0.00},{V=0.00},{F=0.00},{ZMAX=16},{Z=0},{J=0.0},{PD=41.38},{OD=40.24},{D=30},{FF=48},{E=36},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{SGP=},{SKH=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
MM
m
[mm]
D2
d2
[mm]
LE-AW12P5M100-B-H5
11.6
16.0
28.0
6061
12
0
19.10
17.96
11
22
14
0.00
0.0
LE-AW14P5M100-B-H5
11.6
16.0
28.0
6061
14
0
22.28
21.14
13
25
16
0.00
0.0
LE-AW15P5M100-B-H5
11.6
16.0
28.0
6061
15
0
23.87
22.65
15
28
18
0.00
0.0
LE-AW16P5M100-B-H5
11.6
16.0
28.0
6061
16
0
25.46
24.32
17
30
20
0.00
0.0
LE-AW18P5M100-B-H6
11.6
16.0
28.0
6061
18
0
28.65
27.51
19
32
23
0.00
0.0
LE-AW20P5M100-B-H6
11.6
16.0
28.0
6061
20
0
31.83
30.69
19
35
25
0.00
0.0
LE-AW22P5M100-B-H8
11.6
16.0
28.0
6061
22
0
35.01
33.87
25
40
28
0.00
0.0
LE-AW24P5M100-B-H8
11.6
16.0
28.0
6061
24
0
38.20
37.06
25
44
32
0.00
0.0
LE-AW25P5M100-B-H10
11.6
16.0
28.0
6061
25
0
39.79
38.65
30
44
32
0.00
0.0
LE-AW26P5M100-B-H10
11.6
16.0
28.0
6061
26
0
41.38
40.24
30
48
36
0.00
0.0
LE-AW28P5M100-B-H10
11.6
16.0
28.0
6061
28
0
44.56
43.42
32
50
38
0.00
0.0
LE-AW30P5M100-B-H12
11.6
16.0
28.0
6061
30
0
47.75
46.60
35
55
40
0.00
0.0
LE-AW32P5M100-B-H12
11.6
16.0
28.0
6061
32
0
50.93
49.79
38
55
40
0.00
0.0
LE-AW34P5M100-B-H12
11.6
16.0
28.0
6061
34
0
54.11
52.90
42
61
46
0.00
0.0
LE-AW36P5M100-B-H12
11.6
16.0
28.0
6061
36
0
57.30
56.15
44
67
50
0.00
0.0
LE-AW40P5M100-B-H12
11.6
16.0
28.0
6061
40
0
63.66
62.52
48
67
50
0.00
0.0
LE-AW44P5M100-B-H15
11.6
16.0
28.0
6061
44
0
70.03
68.89
56
74
58
0.00
0.0
LE-AW48P5M100-B-H15
11.6
16.0
28.0
6061
48
0
76.39
75.25
58
83
63
0.00
0.0
LE-AW50P5M100-B-H15
11.6
16.0
28.0
6061
50
0
79.58
78.44
64
87
67
0.00
0.0
LE-AW60P5M100-B-H15
11.6
16.0
28.0
6061
60
0
95.49
94.35
80
104
84
0.00
0.0
LE-AW72P5M100-B-H15
11.6
16.0
28.0
6061
72
0
114.59
113.45
90
119
100
0.00
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성