S8MC - Clamping High Torque Timing Pulley
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Clamping type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/clamping_type/high_torque/s8mc.prj},{NB=LE-AW25-S8MC150-12},{TN=25},{TYPE=AW},{BW=S8MC150},{PM=6061},{RM=6061},{ST=Natural anodizing},{D=12},{PD=63.66},{OD=62.29},{F=70},{E=56}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TN
Teeth number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PM
Pulley material
ⁿ/ₐ
RM
Rib material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
DD
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
TT
Tightening torque
[N*m]
M
[mm]
LE-AW20-S8MC150-12
20
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
50.93
49.56
36
58
40
14.0
3.5
4
LE-AW22-S8MC150-12
22
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
56.02
54.65
41
61
45
16.0
6.0
5
LE-AW24-S8MC150-12
24
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
61.12
59.74
46
67
50
16.0
6.0
5
LE-AW25-S8MC150-12
25
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
63.66
62.29
46
70
56
16.0
6.0
5
LE-AW28-S8MC150-15
28
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
71.30
69.93
46
80
60
16.0
6.0
5
LE-AW30-S8MC150-15
30
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
76.39
75.02
46
87
67
16.0
6.0
5
LE-AW32-S8MC150-18
32
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
81.49
80.12
46
87
67
16.0
6.0
5
LE-AW34-S8MC150-18
34
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
86.58
85.21
46
95
75
16.0
6.0
5
LE-AW36-S8MC150-18
36
AW
17
22
6061
6061
Natural anodizing
91.67
90.30
46
99
80
16.0
6.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성