S5MC - Clamping High Torque Timing Pulley
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Clamping type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/clamping_type/high_torque/s5mc.prj},{NB=LE-AW32-S5MC100-10},{TN=32},{TYPE=AW},{BW=S5MC100},{PM=6061},{RM=6061},{ST=Natural anodizing},{D=10},{PD=50.93},{OD=49.97},{F=55},{E=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TN
Teeth number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PM
Pulley material
ⁿ/ₐ
RM
Rib material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
DD
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
TT
Tightening torque
[N*m]
M
[mm]
LE-AW24-S5MC100-8
24
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
38.20
37.24
26
45
30
12.5
1.5
3
LE-AW25-S5MC100-8
25
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
39.79
38.83
26
45
30
12.5
1.5
3
LE-AW26-S5MC100-8
26
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
41.38
40.42
31
48
35
14.0
3.5
4
LE-AW28-S5MC100-8
28
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
44.56
43.60
31
48
35
14.0
3.5
4
LE-AW30-S5MC100-10
30
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
47.75
46.79
31
52
36
14.0
3.5
4
LE-AW32-S5MC100-10
32
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
50.93
49.97
36
55
40
14.0
3.5
4
LE-AW34-S5MC100-10
34
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
54.11
53.15
41
61
45
15.5
6.0
5
LE-AW36-S5MC100-10
36
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
57.30
56.34
41
61
45
15.5
6.0
5
LE-AW40-S5MC100-10
40
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
63.66
62.70
46
67
50
15.5
6.0
5
LE-AW44-S5MC100-12
44
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
70.03
69.07
46
74
59
15.5
6.0
5
LE-AW48-S5MC100-12
48
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
76.39
75.43
46
83
63
15.5
6.0
5
LE-AW50-S5MC100-12
50
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
79.58
78.62
46
87
67
15.5
6.0
5
LE-AW60-S5MC100-12
60
AW
11
16
6061
6061
Natural anodizing
95.49
94.53
46
99
80
15.5
6.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성