T-Slot Nut - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Nut and Bolts Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/nut_and_bolts/t-slot_nut.prj},{NB=LE-TM-M4-40-S},{CODE=LE-TM},{MATERIAL=-S},{A1=4},{B=19.5},{C=8.0},{WEIGHT=0.005},{COMPATIBILITY=40European standard series aluminium profiles},{COM=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
COMPATIBILITY
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
LE-TM-M4-20-S
LE-TM-M4-20-S
LE-TM
M4
10.5
6.0
0.001
20European standard serie...
LE-TM-M5-20-S
LE-TM-M5-20-S
LE-TM
M5
10.5
6.0
0.010
20European standard serie...
LE-TM-M4-30-S
LE-TM-M4-30-S
LE-TM
M4
16.0
8.0
0.004
30European standard serie...
LE-TM-M5-30-S
LE-TM-M5-30-S
LE-TM
M5
16.0
8.0
0.003
30European standard serie...
LE-TM-M6-30-S
LE-TM-M6-30-S
LE-TM
M6
16.0
8.0
0.003
30European standard serie...
LE-TM-M4-40-S
LE-TM-M4-40-S
LE-TM
M4
19.5
8.0
0.005
40European standard serie...
LE-TM-M5-40-S
LE-TM-M5-40-S
LE-TM
M5
19.5
8.0
0.005
40European standard serie...
LE-TM-M6-40-S
LE-TM-M6-40-S
LE-TM
M6
19.5
8.0
0.005
40European standard serie...
LE-TM-M8-40-S
LE-TM-M8-40-S
LE-TM
M8
19.5
10.0
0.006
40European standard serie...
LE-TM-M4-45-S
LE-TM-M4-45-S
LE-TM
M4
19.5
10.0
0.008
45European standard serie...
LE-TM-M5-45-S
LE-TM-M5-45-S
LE-TM
M5
19.0
10.0
0.008
45European standard serie...
LE-TM-M6-45-S
LE-TM-M6-45-S
LE-TM
M6
19.0
10.0
0.007
45European standard serie...
LE-TM-M8-45-S
LE-TM-M8-45-S
LE-TM
M8
19.0
10.0
0.006
45European standard serie...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성