Universal Angle groove B - Interior Connector Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Interior Connector Series
Universal Angle Groove B
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/interior_connector/universal_angle_groove-b/universal_angle_groove-b.prj},{NB=LE-WXJC-30B (30)},{CODE=LE-WXJC},{MATERIAL=Galvanized or Nickel Steel},{A=80.0},{B=27.0},{C1=6},{D=8.0},{E=5.8},{F=15.7},{WEIGHT=0.057},{CONNECTION=LE-JD-M6*8*4pcs},{COM=30B},{POS=30.0},{PPATH=assembiles/universal_angle_groove-b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CONNECTION
Connection No
ⁿ/ₐ
LE-WXJC-20B
LE-WXJC-20B
LE-WXJC
Galvanized or Nickel Stee...
74.0
27.0
M5
5.8
4.4
9.4
0.035
LE-JD-M4*8*4pcs
LE-WXJC-30B
LE-WXJC-30B
LE-WXJC
Galvanized or Nickel Stee...
80.0
27.0
M6
8.0
5.8
15.7
0.057
LE-JD-M6*8*4pcs
LE-WXJC-40B
LE-WXJC-40B
LE-WXJC
Galvanized or Nickel Stee...
62.0
27.0
M6
8.0
9.5
19.5
0.077
LE-JD-M6*12*4pcs
LE-WXJC-45B
LE-WXJC-45B
LE-WXJC
Galvanized or Nickel Stee...
62.0
27.0
M8
10.0
10.5
19.5
0.078
LE-JD-M8*10*4pcs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성