Eurosert® 9408 - Blind rivet nuts knurled shank, flat head, open end
KVT Fastening
Blind rivet nuts
AVDEL®
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/blindnietmuttern/avdel/eurosert_9408.prj},{NB=KVT 9408-2415 Stahl (10.25)},{IDNR=},{BZC=9408-2415},{GW=M4},{NDM=4.000},{FORM=1},{K=0.25},{K1=0.25-3.0},{H=6.1},{D2=5.95},{D3=9.2},{S=0.75},{L=10.75},{W=Stahl},{A1A=0.25},{A1B=3},{A2=5.90},{A3=9.00},{A4=0.80},{A5=11.70},{A6=5.00},{A7=7.40},{A8=0.45},{A9=3.24},{A10=0.50},{A11=0.88},{A12=0.40},{A13A=9.74},{A13B=7.56},{A14A=8.59},{A14B=7.25},{A15=0.45},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
GW
Thread (Ød1)
ⁿ/ₐ
K1
Klemmbereich K
ⁿ/ₐ
H
Loch-Ø +0.1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Werkstoff
ⁿ/ₐ
KVT 9408-2314 Stahl
9408-2314
M3
0.25-2.0
5.1
4.95
8.2
0.75
9.75
Steel
KVT 9408-2415 Stahl
9408-2415
M4
0.25-3.0
6.1
5.95
9.2
0.75
10.75
Steel
KVT 9408-2517 Stahl
9408-2517
M5
0.25-3.0
7.1
6.95
10.2
1.00
12.00
Steel
KVT 9408-2621 Stahl
9408-2621
M6
0.5-3.0
9.1
8.95
13.2
1.50
14.50
Steel
KVT 9408-2822 Stahl
9408-2822
M8
0.5-3.0
11.1
10.95
16.4
1.50
16.00
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성