6017
Kukamet
pneumatic_link_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_link_clamps/6017.prj},{NB=6017 - 32},{SHA256=5oRi9Fku2npLffl2Ls8LrpGlplcWx48W2iYchAwIiq8=},{INAME=6017_32},{NAME=6017_32},{MODELNO=6017 - 32},{F1=300},{VN=0.19},{STROKE=M8 x 50},{WEIGHT=530},{BAR=6},{A=45},{A2=4.5},{B=16},{B2=14.5},{B3=16.5},{C=37.5},{C2=60},{E=34},{G=96.0},{H=66.5},{H2=112.0},{H3=145.0},{H4=21.2},{H5=33.2},{H6=17},{M=M8},{N=5.1},{N2=M6},{P=14},{R=G 1/8},{T=4.5},{T1=5.5},{X=29.5},{YMIN=61},{YMAX=83},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6017.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6017.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
X
[mm]
YMIN
[mm]
YMAX
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
6017 - 25
6017 - 25
100
0.13
M6 x 40
360
6
40
4.0
14
10.5
12.5
34.0
54
29
80.5
58.0
94.5
124.5
15.6
30.9
15
M6
5.1
M6
12
M5
5.0
5.5
27.0
54
70
25
6017 - 32
6017 - 32
300
0.19
M8 x 50
530
6
45
4.5
16
14.5
16.5
37.5
60
34
96.0
66.5
112.0
145.0
21.2
33.2
17
M8
5.1
M6
14
G 1/8
4.5
5.5
29.5
61
83
32
6017 - 40
6017 - 40
500
0.38
M8 x 50
720
6
55
5.0
16
19.5
24.0
32.5
60
40
104.0
72.0
119.0
148.0
21.2
38.8
17
M8
5.5
M8
14
G 1/8
6.5
7.0
24.5
69
91
40
6017 - 50
6017 - 50
700
0.79
M10 x 70
1110
6
64
6.0
20
20.0
23.0
38.0
70
50
115.0
79.0
135.0
165.0
20.2
46.6
17
M10
6.5
M8
20
G 1/8
6.0
6.5
28.0
63
98
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성