6015
Kukamet
pneumatic_link_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_link_clamps/6015.prj},{NB=6015 - 32},{SHA256=cyUyRJ7JkCcL064/C7TXjqYnONeDrrpCsblaej1HqH0=},{INAME=6015_32},{NAME=6015_32},{MODELNO=6015 - 32},{F1=300},{VN=0.25},{STROKE=M8 x 50},{WEIGHT=950},{BAR=6},{A=60},{B=16},{C=30.0},{C2=60},{D=M 50 x 1,5},{F=45},{G=132},{H=100},{H2=152},{H3=172},{H4=10},{H5=73},{M=M8},{N=6.5},{P=80},{R=G 1/8},{X=22.0},{YMIN=19},{YMAX=46},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6015.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6015.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
[N]
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
[dm³]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
BAR
Bar
[bar]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
YMIN
[mm]
YMAX
[mm]
PISTON
Piston dia.
[mm]
6015 - 25
6015 - 25
200
0.13
M6 x 40
600
6
50
16
25.0
50
M 40 x 1,5
37
114
87
134
148
12
62
M6
5.5
66
M5
16.0
20
39
25
6015 - 32
6015 - 32
300
0.25
M8 x 50
950
6
60
16
30.0
60
M 50 x 1,5
45
132
100
152
172
10
73
M8
6.5
80
G 1/8
22.0
19
46
32
6015 - 40
6015 - 40
500
0.46
M8 x 50
1100
6
65
16
35.5
68
M 55 x 1,5
50
132
100
156
181
10
73
M8
6.5
85
G 1/8
23.5
22
47
40
6015 - 50
6015 - 50
700
0.79
M12 x 80
1707
6
75
20
41.5
79
M 65 x 1,5
58
146
106
176
202
11
79
M12
8.5
100
G 1/8
26.0
2
45
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성