S511
Kukamet
manual_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_straight_line_push_pul_type_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_straight_line_push_pul_type_toggle_clamps/s511.prj},{NB=S 511 - 0 - M},{SHA256=Zcj1baHNSQGTPG277OEy0MtndhQWdT43s6CKSDloB9U=},{INAME=s511_0_m},{NAME=s511_0_m},{MODELNO=S 511 - 0 - M},{F1=550},{F3=700},{FI=20:1},{SQUEEZESCREW=M4 x 25},{STROKE=15},{WEIGHT=87},{A=32},{B=45.0},{B2=18.0},{B3=13},{C=32},{D=M10 x 1},{E=16},{E2=11},{F=16},{G=13.5},{H=39.0},{H2=67},{J=7},{K=M4},{L=82},{L2=50.5},{L3MIN=10},{L3MAX=25},{N=Ø 4,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/511.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/511.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3MIN
[mm]
L3MAX
[mm]
N
[mm]
S 511 - 0
S 511 - 0
550
700
20:1
M4 x 25
15
92
32
45.0
18.0
13
32
M10 x 1
16
11
16
13.5
48.0
73
7
M4
82
56.0
10
25
Ø 4,5
S 511 - 0 - M
S 511 - 0 - M
550
700
20:1
M4 x 25
15
87
32
45.0
18.0
13
32
M10 x 1
16
11
16
13.5
39.0
67
7
M4
82
50.5
10
25
Ø 4,5
S 511 - 1
S 511 - 1
800
970
24:1
M5 x 35
22
135
44
20.0
11.5
-
34
M12 x 1,5
21,5 - 31,5
-
-
19.5
79.5
92
8
M5
73
68.5
15
38
5,5 x 10,5
S 511 - 2
S 511 - 2
1500
1700
26:1
M6 x 40
27
280
53
24.5
15.5
-
42
M16 x 1,5
30 - 40
-
-
24.5
96.0
111
10
M6
89
80.0
19
46
6 x 11
S 511 - 3
S 511 - 3
2500
2640
27:1
M8 x 50
38
490
60
30.0
17.5
-
56
M20 x 1,5
33,5 - 42,5
-
-
30.5
137.0
140
12
M8
116
80.0
24
58
6,5 x 11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성