242
Kukamet
manual_toggle_clamps
Modular toggle clamps heavy duty
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/modular_toggle_clamps_heavy_duty/242.prj},{NB=242 - 2},{SHA256=+k98l80KxneeAkrBunFkvMik27twG6cR8TbF/r/5NNM=},{INAME=242_2},{NAME=242_2},{MODELNO=242 - 2},{F1=750},{F3=2500},{FI=5:1},{ANGLE=120},{WEIGHT=325},{A=36},{B=12},{B2=6},{B3=23},{C=50.5},{E=20},{F=8},{F2=-},{G=44.5},{H=159},{J=15},{K=M6},{L=89},{L2=192},{M=Ø 6,5},{N=-},{X1=44.5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/242.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/242.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
FI
YIELD (F1:Fi)
[N]
ANGLE
Angle
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
242 - 2
242 - 2
750
2500
5:1
120
325
36
12
6
23
50.5
20
8
-
44.5
159
15
M6
89
192
Ø 6,5
-
44.5
242 - 4
242 - 4
1500
10000
5:1
120
1340
54
20
10
36
88.0
30
10
15
67.5
257
27
M12
151
323
Ø 8,5
Ø 5,7
78.0
242 - 6
242 - 6
2000
12000
5:1
120
2340
70
22
12
46
111.0
45
15
20
91.0
303
32
M12
191
390
Ø 10,5
Ø 7,7
98.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성