5.1.2 ISO - STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.1 STERI-T© / HQ-T© DIN 11865-T (aseptic tee -long/equal-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_t_hq_t_din11865_t/iso_steri_hq_t.prj},{NB=STERI-T DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-T 700518 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=130},{C2=65},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C2
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-T© DN008 ISO (1.443...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
64
32
700524
999279
STERI-T© DN010 ISO (1.443...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
68
34
700506
999279
STERI-T© DN015 ISO (1.443...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
72
36
700510
999279
STERI-T© DN020 ISO (1.443...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
110
55
700512
999279
STERI-T© DN025 ISO (1.443...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
120
60
700514
999279
STERI-T© DN032 ISO (1.443...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
130
65
700516
999279
STERI-T© DN040 ISO (1.443...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
130
65
700518
999279
STERI-T© DN050 ISO (1.443...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
180
90
700520
999279
STERI-T© DN065 ISO (1.443...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
220
110
700523
999279
STERI-T© DN080 ISO (1.443...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
260
130
700526
999279
STERI-T© DN100 ISO (1.443...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
320
160
702184
999279
STERI-T© DN125 ISO (1.443...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
400
200
700508
999279
STERI-T© DN150 ISO (1.443...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
500
250
702192
999279
STERI-T© DN200 ISO (1.443...
DN200
219.1 x 2.6
219.1
213.9
600
300
**1
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성