5.6.1 DIN - MEDI-TK© DIN11852-TK (hygienic tee -short/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.6 MEDI-TK© DIN 11852-TK (hygienic tee -short/equal-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/medi_tk_din11852_tk/medi_tk_tk.prj},{NB=MEDI-TK DN050 (1.4404) DIN 11852-TK 702945 999277 999284},{DN=DN050},{AB=53.0 x 1.5},{A=53},{B=50},{C=140},{D=30.0},{OFB=MB = Ra>0,8µm/MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{ARTNRMB=702945},{ARTNRK400=711133}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
MEDI-TK© DN015 (1.4404) D...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
11.0
702835
999284
MEDI-TK© DN020 (1.4404) D...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
13.0
702956
999284
MEDI-TK© DN025 (1.4404) D...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
16.0
702996
999284
MEDI-TK© DN032 (1.4404) D...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
19.5
703022
999284
MEDI-TK© DN040 (1.4404) D...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
23.0
703067
999284
MEDI-TK© DN050 (1.4404) D...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
140
30.0
702945
999284
MEDI-TK© DN065 (1.4404) D...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
160
40.0
702955
999284
MEDI-TK© DN080 (1.4404) D...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
180
47.5
704249
999284
MEDI-TK© DN100 (1.4404) D...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
200
58.0
705060
999284
MEDI-TK© DN125 (1.4404) D...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
74.0
705385
999284
MEDI-TK© DN150 (1.4404) D...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
90.0
705386
999284
MEDI-TK© DN200 (1.4404) D...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
115.0
711140
999284
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성