6.1.2 ISO - Straight way sight glass system KST - aseptic type
KST
6. Inspection Glasses
6.1 Straight way sight glass system KST - aseptic type -
Powered by
CAD모델 선택
{kst/schauglaeser/durchgangsschauglas_system_kst/iso_durchgangsschauglas_s_kst_asmtab.prj},{NB=Durchgangsschauglas S-S DN025 ISO (1.4435, EPDM) System KST 700756 999277 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=155},{D=85},{PN=10},{TC=50.5},{AUSF=S-S},{MAT=EPDM},{IO=Ra<=0.6m (STERI-line)},{SSEPDM=700756},{SSFKM=700768},{TCEPDM=700780},{TCFKM=700804},{L=56.000},{NDM=8},{L1=117.000},{N=4.000},{LK=65.000},{PPATH=iso_durchgangsschauglas_s_kst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
PN
Pressure
[bar]
TC
TC-TC AØ / 0D
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Straight way sight glass ...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
143
60
25
34.0
700752
999279
Straight way sight glass ...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
141
65
20
34.0
700753
999279
Straight way sight glass ...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
141
75
10
34.0
700754
999279
Straight way sight glass ...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
145
80
10
50.5
700755
999279
Straight way sight glass ...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
155
85
10
50.5
700756
999279
Straight way sight glass ...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
155
95
10
50.5
700757
999279
Straight way sight glass ...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
155
100
6
64.0
700758
999279
Straight way sight glass ...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
163
110
6
91.0
700759
999279
Straight way sight glass ...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
213
140
6
106.0
700760
999279
Straight way sight glass ...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
201
150
5
119.0
700761
999279
Straight way sight glass ...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
225
175
4
155.0
700762
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성