2.6.1.S.2 ISO - Aseptic clamp connection DIN 11864-3-A
KST
2. Fittings
2.6.S Aseptic clamp connection DIN 11864-2-A
2.6.1.S Aseptic clamp connection DIN 11864-3-A / complete aseptic clamp connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril_clampverbindung_din11864-3-a/steril_clampverbindung_din11864_3_a_kom_st_cver/iso_st_nutcs_din_11864_3_a_asmtab.prj},{NB=Steril-Clampverbindung DN040 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A 704848 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=90},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{PPATH=iso_st_nutcs_din_11864_3_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic clamp connection ...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
76
34.0
704842
999279
Aseptic clamp connection ...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
76
34.0
704843
999279
Aseptic clamp connection ...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
78
34.0
704844
999279
Aseptic clamp connection ...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
78
50.5
704845
999279
Aseptic clamp connection ...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
88
50.5
704846
999279
Aseptic clamp connection ...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
88
64.0
704847
999279
Aseptic clamp connection ...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
90
64.0
704848
999279
Aseptic clamp connection ...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
114
91.0
704849
999279
Aseptic clamp connection ...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
117
106.0
704850
999279
Aseptic clamp connection ...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
122
119.0
704851
999279
Aseptic clamp connection ...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
130
144.4
704852
999279
Aseptic clamp connection ...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
120
155.0
710316
999279
Aseptic clamp connection ...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
120
183.0
710317
999279
Aseptic clamp connection ...
DN200
219.1 x 2.6
219.1
213.9
120
233.5
710318
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성