2.6.3.S.2 ISO - Aseptic clamp with collar DIN 11864-3-A
KST
2. Fittings
2.6.S Aseptic clamp connection DIN 11864-2-A
2.6.3.S Aseptic clamp with collar DIN 11864-3-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril_clampverbindung_din11864-3-a/steril_bundclampstutzen_din11864_3_a/iso_st_bundcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Steril-Bundclampstutzen DN040 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A 704759 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=45.0},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D5=54.000},{D11=60.000},{G1=3.500},{LS=30.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic clamp with collar...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
38.0
34.0
704586
999279
Aseptic clamp with collar...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
38.0
34.0
704755
999279
Aseptic clamp with collar...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
39.0
34.0
704756
999279
Aseptic clamp with collar...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
39.0
50.5
704757
999279
Aseptic clamp with collar...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
44.0
50.5
704758
999279
Aseptic clamp with collar...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
44.0
64.0
704559
999279
Aseptic clamp with collar...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
45.0
64.0
704759
999279
Aseptic clamp with collar...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
57.0
91.0
704760
999279
Aseptic clamp with collar...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
58.5
106.0
704761
999279
Aseptic clamp with collar...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
61.0
119.0
704762
999279
Aseptic clamp with collar...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
65.0
144.4
704763
999279
Aseptic clamp with collar...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
60.0
155.0
710432
999279
Aseptic clamp with collar...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
60.0
183.0
710433
999279
Aseptic clamp with collar...
DN200
219.1 x 2.6
219.1
213.9
60.0
233.5
710434
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성