2.2.6.1 DIN - With undercut nut (DIN 11851-F)
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.6 Nut with thread undercut (DIN 11851-F)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/nutmutter_mit_freistich_din11851-f/din_nm_din_11851_f.prj},{NB=Nutmutter DN032 DIN DIN 11851-F 708668},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{C=21},{D=70},{D1=42},{E=58 x 1/6\"},{NDM=58.000},{MAT=1.4301/07},{D7=62.000},{M=18.000},{N=8.000},{U=5.000},{T=4.000},{NN=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
D1
internal diameter (locknut)
[mm]
E
(round) thread
ⁿ/ₐ
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Locknut DN010 DIN DIN 118...
DN010
13.0 x 1.5
18
38
19
28 x 1/8"
708892
Locknut DN015 DIN DIN 118...
DN015
19.0 x 1.5
18
44
25
34 x 1/8"
708667
Locknut DN020 DIN DIN 118...
DN020
23.0 x 1.5
20
54
31
44 x 1/6"
708881
Locknut DN025 DIN DIN 118...
DN025
29.0 x 1.5
21
63
36
52 x 1/6"
708300
Locknut DN032 DIN DIN 118...
DN032
35.0 x 1.5
21
70
42
58 x 1/6"
708668
Locknut DN040 DIN DIN 118...
DN040
41.0 x 1.5
21
78
49
65 x 1/6"
708787
Locknut DN050 DIN DIN 118...
DN050
53.0 x 1.5
22
92
62
78 x 1/6"
708656
Locknut DN065 DIN DIN 118...
DN065
70.0 x 2.0
25
112
80
95 x 1/6"
708882
Locknut DN080 DIN DIN 118...
DN080
85.0 x 2.0
29
127
94
110 x 1/4"
708883
Locknut DN100 DIN DIN 118...
DN100
104.0 x 2.0
31
148
115
130 x 1/4"
703495
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성