2.6.4.1 DIN - Blind clamp with groove DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.4 Blind clamp with groove DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/blindnutclampstutz_din11864_3_a_din11853_3/din_blind_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Blindnutclampstutzen DN040 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704858 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{C=13.0},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D2=48.660},{D3=44.650},{D5=54.000},{D6=53.600},{G1=3.500},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind clamp with groove D...
DN010
13.0 x 1.5
13.0
34.0
704853
999279
Blind clamp with groove D...
DN015
19.0 x 1.5
13.0
34.0
704854
999279
Blind clamp with groove D...
DN020
23.0 x 1.5
13.0
50.5
704855
999279
Blind clamp with groove D...
DN025
29.0 x 1.5
13.0
50.5
704856
999279
Blind clamp with groove D...
DN032
35.0 x 1.5
13.0
50.5
704857
999279
Blind clamp with groove D...
DN040
41.0 x 1.5
13.0
64.0
704858
999279
Blind clamp with groove D...
DN050
53.0 x 1.5
15.0
77.5
704859
999279
Blind clamp with groove D...
DN065
70.0 x 2.0
15.0
91.0
704860
999279
Blind clamp with groove D...
DN080
85.0 x 2.0
15.0
106.0
704861
999279
Blind clamp with groove D...
DN100
104.0 x 2.0
15.0
130.0
704862
999279
Blind clamp with groove D...
DN125
129.0 x 2.0
17.0
155.0
710470
999279
Blind clamp with groove D...
DN150
154.0 x 2.0
17.0
183.0
710471
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성