2.6.5.2 ISO - Blind clamp with collar DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.5 Blind clamp with collar DIN 11864-3-A/DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/blindbundclampstutz_din11864_3_a_din11853_3/iso_blind_bundcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Blindbundclampstutzen DN040 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A/DIN 11853-3 704819 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{C=11.5},{E=64.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D5=54.000},{D7=50.860},{D11=60.000},{G1=3.500},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind clamp with collar D...
DN008
13.5 x 1.6
11.5
34.0
704813
999279
Blind clamp with collar D...
DN010
17.2 x 1.6
11.5
34.0
704814
999279
Blind clamp with collar D...
DN015
21.3 x 1.6
11.5
34.0
704815
999279
Blind clamp with collar D...
DN020
26.9 x 1.6
11.5
50.5
704816
999279
Blind clamp with collar D...
DN025
33.7 x 2.0
11.5
50.5
704817
999279
Blind clamp with collar D...
DN032
42.4 x 2.0
11.5
64.0
704818
999279
Blind clamp with collar D...
DN040
48.3 x 2.0
11.5
64.0
704819
999279
Blind clamp with collar D...
DN050
60.3 x 2.0
13.5
91.0
704820
999279
Blind clamp with collar D...
DN065
76.1 x 2.0
13.5
106.0
704821
999279
Blind clamp with collar D...
DN080
88.9 x 2.3
13.5
119.0
704822
999279
Blind clamp with collar D...
DN100
114.3 x 2.3
13.5
144.4
704823
999279
Blind clamp with collar D...
DN125
139.7 x 2.6
15.5
155.0
710582
999279
Blind clamp with collar D...
DN150
168.3 x 2.6
15.5
183.0
710583
999279
Blind clamp with collar D...
DN200
219.1 x 2.6
15.5
233.5
710584
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성