3.3.1 DIN - Red-Stück K DIN 11852-RK
KST
3. Reducers
3.3 Concentric reducer -short type- K DIN 11852-RK
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/red_stueck_k_din11852_rk/din_red_stueck_k_din11852_rk.prj},{NB=Red-Stück K DIN 11852-RK DN050/DN040 DIN (1.4404) 703703 999277 999284},{DN=DN050/DN040},{B=50},{B1=38},{C=22.0},{D=1.5},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{VER=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
B
internal diameter
[mm]
B1
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
wall thickness
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN015/DN010
16
10
11.0
1.5
703685
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN020/DN010
20
10
18.0
1.5
703686
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN020/DN015
20
16
7.0
1.5
703687
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN025/DN010
26
10
30.0
1.5
703688
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN025/DN015
26
16
18.0
1.5
703689
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN025/DN020
26
20
11.0
1.5
703690
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN032/DN015
32
16
30.0
1.5
703692
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN032/DN020
32
20
22.0
1.5
703693
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN032/DN025
32
26
11.0
1.5
703694
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN040/DN015
38
16
41.0
1.5
703695
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN040/DN020
38
20
33.0
1.5
703696
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN040/DN025
38
26
22.0
1.5
703697
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN040/DN032
38
32
11.0
1.5
703698
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN050/DN020
50
20
55.5
1.5
703700
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN050/DN025
50
26
44.0
1.5
703701
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN050/DN032
50
32
33.0
1.5
703702
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN050/DN040
50
38
22.0
1.5
703703
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN065/DN025
66
26
74.5
2.0
703705
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN065/DN032
66
32
63.5
2.0
703706
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN065/DN040
66
38
51.0
2.0
703707
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN065/DN050
66
50
29.0
2.0
703708
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN080/DN032
81
32
91.5
2.0
703709
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN080/DN040
81
38
80.2
2.0
703710
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN080/DN050
81
50
56.0
2.0
703711
999284
Red-Stück K DIN 11852-RK ...
DN080/DN065
81
66
27.0
2.0
703712
999284
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성