4.1.1 DIN - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90
KST
4. Elbows/Bends
4.1 STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 elbows for orbital welding
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo_90_hq_bo_90_din11865_bl_90/din_steri_bo_90_hq.prj},{NB=STERI-Bo 90 DN025 DIN (1.4435) DIN 11865-BL 700491 999279},{DN=DN025},{AB=29.0 x 1.5},{A=29},{B=26},{C=90.0},{C1=40.0},{R=50.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{L1=90.0},{L3=40.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DN
Nominal width
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
outer diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C1
cylindrical lenght
[mm]
R
Radius
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Bo 90© DN004 DIN (1...
DN004
6.0 x 1.0
6
4
45.0
25.0
22.0
703820
999279
STERI-Bo 90© DN006 DIN (1...
DN006
8.0 x 1.0
8
6
45.0
25.0
22.0
700499
999279
STERI-Bo 90© DN008 DIN (1...
DN008
10.0 x 1.0
10
8
50.0
25.0
25.0
702154
999279
STERI-Bo 90© DN010 DIN (1...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
51.0
25.0
26.0
700483
999279
STERI-Bo 90© DN010 DIN (1...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
51.0
25.0
26.0
703823
999279
STERI-Bo 90© DN015 DIN (1...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
60.0
25.0
35.0
700487
999279
STERI-Bo 90© DN020 DIN (1...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
65.0
25.0
40.0
700489
999279
STERI-Bo 90© DN025 DIN (1...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
90.0
40.0
50.0
700491
999279
STERI-Bo 90© DN032 DIN (1...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
95.0
40.0
55.0
700493
999279
STERI-Bo 90© DN040 DIN (1...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
100.0
40.0
60.0
700495
999279
STERI-Bo 90© DN050 DIN (1...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
110.0
40.0
70.0
700497
999279
STERI-Bo 90© DN065 DIN (1...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
120.0
40.0
80.0
700500
999279
STERI-Bo 90© DN080 DIN (1...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
145.0
55.0
90.0
700503
999279
STERI-Bo 90© DN100 DIN (1...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
155.0
55.0
100.0
700485
999279
STERI-Bo 90© DN125 DIN (1...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
270.0
82.5
187.0
709366
999279
STERI-Bo 90© DN150 DIN (1...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
325.0
100.0
225.0
710064
999279
STERI-Bo 90© DN200 DIN (1...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
400.0
100.0
300.0
**1
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성