카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
10225 - Straight adaptor. BSP parallel
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/straight_adaptors_connectors/10225.prj},{NB=102250848},{CNSORDERNO=102250848},{A=8},{B=G 1/2},{C=24.0},{G=8},{K=13.7},{K1=24.8},{T=17.5},{AF=22},{AF1=8.0},{CNSMASSEXACT=39},{INFO=Link},{FONT=1.000},{XK=13.700},{XKL=3.000},{XK1=24.800},{XK1L=8.700},{VERS=0},{XA=8},{XD=G1/2},{XD1X=1/2},{XDNDM=20.955},{XDKDM=19.793},{XC=17.5},{XF=13.7},{XG=24.8},{XH=8.0},{XL=24.0},{XSW=22},{XSW1=8.0},{XPESO=39},{XVERS1=20.000},{XHX1=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
G
Length
[mm]
K
Diameter
[mm]
K1
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
AF1
Wrench size
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
102250418
102250418
4
G 1/8
19.0
6
8.8
13.5
14.0
12
2.5
10
102250428
102250428
4
G 1/4
20.5
7
8.8
16.4
14.0
15
2.5
14
102250518
102250518
5
G 1/8
21.0
6
8.8
13.5
15.0
12
2.5
11
102250528
102250528
5
G 1/4
21.0
7
8.8
16.4
15.0
15
2.5
15
102250618
102250618
6
G 1/8
21.0
6
11.7
13.5
16.0
12
4.0
10
102250628
102250628
6
G 1/4
22.0
7
11.7
16.4
16.0
15
4.0
13
102250818
102250818
8
G 1/8
26.0
6
13.7
15.2
17.5
14
5.0
15
102250828
102250828
8
G 1/4
24.5
7
13.7
16.4
17.5
15
6.0
17
102250838
102250838
8
G 3/8
23.0
7
13.7
20.5
17.5
19
6.0
27
102250848
102250848
8
G 1/2
24.0
8
13.7
24.8
17.5
22
8.0
39
102251018
102251018
10
G 1/8
30.0
7
15.4
18.5
20.2
17
5.0
26
102251028
102251028
10
G 1/4
30.0
7
15.4
18.5
20.2
17
7.0
26
102251038
102251038
10
G 3/8
24.5
7
15.4
20.5
20.2
19
8.0
27
102251048
102251048
10
G 1/2
25.0
8
15.4
24.8
20.2
22
8.0
39
102251228
102251228
12
G 1/4
29.5
7
18.3
20.5
19.2
19
7.0
29
102251238
102251238
12
G 3/8
24.0
7
18.3
20.5
19.2
19
9.0
24
102251248
102251248
12
G 1/2
24.5
8
18.3
24.8
19.2
22
9.0
37
102251438
102251438
14
G 3/8
30.5
7
20.5
24.5
20.2
22
10.0
38
102251448
102251448
14
G 1/2
25.5
8
20.5
24.8
20.2
22
10.0
35
102251648
102251648
16
G 1/2
33.5
8
23.5
26.5
23.0
24
0.0
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성