카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
10125 - Straight adaptor. BSP taper
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/straight_adaptors_connectors/10125.prj},{NB=101250848},{CNSORDERNO=101250848},{A=8},{B=R1/2},{C=28.5},{G=14.0},{AF=22},{AF1=6.0},{K=13.7},{K1=24.5},{T=17.5},{CNSMASSEXACT=53},{INFO=Link},{VERS=0},{FONT=1.5},{XA=8},{XD=G1/2},{XD1X=1/2},{XDNDM=20.955},{XDKDM=18.631},{XC=7.50},{XF=13.7},{XG=24.5},{XH=9.0},{XL=28.5},{XSW=22},{XSW1=6.0},{XHX1=14.300},{XHX2=14.000},{XDX1=9.100},{XVERS1=21.000},{XHH=10.800},{MOVE=2.000},{ORDER=101250848_P10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
G
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
AF1
Wrench size
[mm]
K
Diameter
[mm]
K1
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
101250418
101250418
4
R1/8
19.0
7.5
12
2.5
8.8
13.2
14.0
10
101250428
101250428
4
R1/4
22.5
11.0
14
2.5
8.8
15.2
14.0
19
101250518
101250518
5
R1/8
20.0
7.5
12
3.0
9.8
13.2
15.0
11
101250528
101250528
5
R1/4
23.0
11.0
14
3.0
9.8
15.2
15.0
19
101250618
101250618
6
R1/8
22.0
7.5
12
4.0
11.7
13.2
16.0
11
101250628
101250628
6
R1/4
24.5
11.0
14
4.0
11.7
15.2
16.0
18
101250818
101250818
8
R1/8
27.0
7.5
14
5.0
13.7
15.2
17.5
16
101250828
101250828
8
R1/4
27.0
11.0
14
6.0
13.7
15.2
17.5
18
101250838
101250838
8
R3/8
27.5
11.5
19
6.0
13.7
20.5
17.5
35
101250848
101250848
8
R1/2
28.5
14.0
22
6.0
13.7
24.5
17.5
53
101251018
101251018
10
R1/8
29.5
7.5
17
5.0
15.4
18.5
20.2
19
101251028
101251028
10
R1/4
33.0
11.0
17
7.0
15.4
18.5
20.2
27
101251038
101251038
10
R3/8
28.5
11.5
19
8.0
15.4
20.5
20.2
31
101251048
101251048
10
R1/2
28.5
14.0
22
8.0
15.4
24.5
20.2
47
101251228
101251228
12
R1/4
32.0
11.0
19
7.0
18.3
20.5
19.2
29
101251238
101251238
12
R3/8
31.0
11.5
19
9.0
18.3
20.5
19.2
33
101251248
101251248
12
R1/2
29.5
14.0
22
10.0
18.3
24.5
19.2
49
101251438
101251438
14
R3/8
33.5
11.5
22
9.0
20.5
24.5
20.2
40
101251448
101251448
14
R1/2
30.5
14.0
22
12.0
20.5
24.5
20.2
43
101251648
101251648
16
R1/2
33.5
14.0
24
12.0
23.5
26.5
23.0
59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성