O-Rings - In cover type assembly, internal pressure
HUTCHINSON - Le Joint Français
O-Rings
Powered by
CAD모델 선택
{hutchinson_oring/oring/oring_cover_int.prj},{NB=hutchinson_ljf_cover_int_196801 (795.4)},{D1=800.00},{D2=10.00},{NORM=-},{COMPOUND=PB 701},{PARTNUMBER=196801},{H=795.40},{HMIN=795.40},{HMAX=811.80},{DE=820.00},{BMIN=808.00},{BMAX=824.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
Inside ø D1
[mm]
D2
cross-section ø d2
[mm]
NORM
Dimensionnal standards
ⁿ/ₐ
COMPOUND
Compound
ⁿ/ₐ
PARTNUMBER
LJF part number
ⁿ/ₐ
D
Groove Width
[mm]
G
Groove Depth
[mm]
DE
O-Ring outside diameter
[mm]
B
Groove Inside diameter
[mm]
HUTCHINSON LJF - 100100 (...
0.74
1.00
BS1806-001 / MS28775-001 ...
PC 851
100100
1.30
0.70
2.74
0.06
HUTCHINSON LJF - 101203 (...
1.07
1.27
BS1806-002 / MS28775-002 ...
PC 851
101203
1.75
0.89
3.61
0.00
HUTCHINSON LJF - 101100 (...
1.15
1.00
R000
PC 851
101100
1.30
0.70
3.15
0.46
HUTCHINSON LJF - 101213 (...
1.25
1.25
-
PC 851
101213
1.72
0.88
3.75
0.21
HUTCHINSON LJF - 101218 (...
1.40
1.25
-
PC 851
101218
1.72
0.88
3.90
0.35
HUTCHINSON LJF - 101300 (...
1.42
1.52
BS1806-003 / MS28775-003 ...
PC 851
101300
2.12
1.07
4.46
0.09
HUTCHINSON LJF - 101223 (...
1.60
1.25
-
PC 851
101223
1.72
0.88
4.10
0.55
HUTCHINSON LJF - 101400 (...
1.60
1.60
-
PC 851
101400
2.24
1.12
4.80
0.18
HUTCHINSON LJF - 101405 (...
1.78
1.78
BS1806-004 / MS28775-004 ...
PC 851
101405
2.50
1.25
5.34
0.18
HUTCHINSON LJF - 101105 (...
1.80
1.00
-
PC 851
101105
1.30
0.70
3.80
1.09
HUTCHINSON LJF - 101228 (...
1.80
1.25
-
PC 851
101228
1.72
0.88
4.30
0.74
HUTCHINSON LJF - 101305 (...
1.80
1.50
-
PC 851
101305
2.09
1.05
4.80
0.48
HUTCHINSON LJF - 101710 (...
1.90
2.55
-
PC 851
101710
3.68
1.89
7.00
-0.58
HUTCHINSON LJF - 102200 (...
2.00
1.25
-
PC 851
102200
1.72
0.88
4.50
0.94
HUTCHINSON LJF - 102400 (...
2.00
1.60
-
PC 851
102400
2.24
1.12
5.20
0.56
HUTCHINSON LJF - 102746 (...
2.06
2.62
BS1806-103 / AS568-103
PC 851
102746
3.80
1.95
7.30
-0.52
HUTCHINSON LJF - 102146 (...
2.20
1.00
-
PC 851
102146
1.30
0.70
4.20
1.47
HUTCHINSON LJF - 102403 (...
2.20
1.60
R00
PC 851
102403
2.24
1.12
5.40
0.76
HUTCHINSON LJF - 102413 (...
2.40
1.90
R0
PC 851
102413
2.80
1.35
6.20
0.41
HUTCHINSON LJF - 102210 (...
2.50
1.25
-
PC 851
102210
1.72
0.88
5.00
1.42
HUTCHINSON LJF - 102418 (...
2.50
1.60
-
PC 851
102418
2.24
1.12
5.70
1.05
HUTCHINSON LJF - 102423 (...
2.57
1.78
BS1806-005 / MS28775-005 ...
PC 851
102423
2.50
1.25
6.13
0.95
HUTCHINSON LJF - 102100 (...
2.60
1.00
-
PC 851
102100
1.30
0.70
4.60
1.86
HUTCHINSON LJF - 102428 (...
2.60
1.90
R1
PC 851
102428
2.80
1.35
6.40
0.61
HUTCHINSON LJF - 102433 (...
2.75
1.60
R1 BIS
PC 851
102433
2.24
1.12
5.95
1.29
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성