카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
BTC-M - End cap - Square tube - With thread insert - Black plastic. Simplified drawing
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
End caps for tubes
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/end_caps_tubes/btcm.prj},{NB=hpc_BTC40/4-M12},{REF=BTC40/4-M12},{T=M12},{Q=40},{Q1=32.5},{H=8},{H1=43},{CS=10000},{TUBE=40x4x32},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{TX=12},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
T
ØT
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
Q1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
CS
Static load
[N]
TUBE
Tube dimensions
[mm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - BTC30/1.5-M8
BTC30/1.5-M8
M8
30
27.5
6
33
5000
30x1,5x27
Simplified view
HPC - BTC30/1.5-M10
BTC30/1.5-M10
M10
30
27.5
6
33
5000
30x1,5x27
Simplified view
HPC - BTC30/1.5-M12
BTC30/1.5-M12
M12
30
27.5
6
33
5000
30x1,5x27
Simplified view
HPC - BTC30/1.5-M14
BTC30/1.5-M14
M14
30
27.5
6
33
5000
30x1,5x27
Simplified view
HPC - BTC30/1.5-M16
BTC30/1.5-M16
M16
30
27.5
6
33
5000
30x1,5x27
Simplified view
HPC - BTC30/2-M8
BTC30/2-M8
M8
30
26.5
6
33
5000
30x2x26
Simplified view
HPC - BTC30/2-M10
BTC30/2-M10
M10
30
26.5
6
33
5000
30x2x26
Simplified view
HPC - BTC30/2-M12
BTC30/2-M12
M12
30
26.5
6
33
5000
30x2x26
Simplified view
HPC - BTC30/2-M14
BTC30/2-M14
M14
30
26.5
6
33
5000
30x2x26
Simplified view
HPC - BTC30/2-M16
BTC30/2-M16
M16
30
26.5
6
33
5000
30x2x26
Simplified view
HPC - BTC35/1.5-M10
BTC35/1.5-M10
M10
35
32.5
8
43
8000
35x1,5x32
Simplified view
HPC - BTC35/1.5-M12
BTC35/1.5-M12
M12
35
32.5
8
43
8000
35x1,5x32
Simplified view
HPC - BTC35/1.5-M14
BTC35/1.5-M14
M14
35
32.5
8
43
8000
35x1,5x32
Simplified view
HPC - BTC35/1.5-M16
BTC35/1.5-M16
M16
35
32.5
8
43
8000
35x1,5x32
Simplified view
HPC - BTC35/1.5-M20
BTC35/1.5-M20
M20
35
32.5
8
43
8000
35x1,5x32
Simplified view
HPC - BTC40/1.5-M8
BTC40/1.5-M8
M8
40
37.5
8
43
8000
40x1,5x37
Simplified view
HPC - BTC40/1.5-M10
BTC40/1.5-M10
M10
40
37.5
8
43
8000
40x1,5x37
Simplified view
HPC - BTC40/1.5-M12
BTC40/1.5-M12
M12
40
37.5
8
43
8000
40x1,5x37
Simplified view
HPC - BTC40/1.5-M14
BTC40/1.5-M14
M14
40
37.5
8
43
8000
40x1,5x37
Simplified view
HPC - BTC40/1.5-M16
BTC40/1.5-M16
M16
40
37.5
8
43
8000
40x1,5x37
Simplified view
HPC - BTC40/1.5-M20
BTC40/1.5-M20
M20
40
37.5
8
43
8000
40x1,5x37
Simplified view
HPC - BTC40/2-M8
BTC40/2-M8
M8
40
36.5
8
43
10000
40x2x36
Simplified view
HPC - BTC40/2-M10
BTC40/2-M10
M10
40
36.5
8
43
10000
40x2x36
Simplified view
HPC - BTC40/2-M12
BTC40/2-M12
M12
40
36.5
8
43
10000
40x2x36
Simplified view
HPC - BTC40/2-M16
BTC40/2-M16
M16
40
36.5
8
43
10000
40x2x36
Simplified view
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성