카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
UCF - Flange unit - Cast iron - Base with 4 mounting points
HPC
Linear components
Rotary motion
Flange bearings and pillow blocks
Cast iron flange units and pillow blocks
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/cast/ucf.prj},{NB=hpc_UCF207},{REF=UCF207},{VISIBLE=oui},{D=35},{L=117},{J=92},{A2=19},{A1=16},{A=34.0},{B=44.4},{N=14},{S=17.5},{T=M12},{CD=19.75},{CS=15.30},{INFO=INFO},{PPATH=ucf_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
T
Bolt size
ⁿ/ₐ
CD
Dynamic load
[kN]
CS
Static load
[kN]
HPC - UCF204
UCF204
20
86
64
15
12
25.5
33.3
12
12.7
M10
9.88
6.65
HPC - UCF205
UCF205
25
95
70
16
14
27.0
35.7
12
14.3
M10
10.78
9.93
HPC - UCF206
UCF206
30
108
83
18
14
31.0
40.2
12
15.9
M10
14.97
11.31
HPC - UCF207
UCF207
35
117
92
19
16
34.0
44.4
14
17.5
M12
19.75
15.30
HPC - UCF208
UCF208
40
130
102
21
16
36.0
51.2
16
19.0
M12
25.09
19.84
HPC - UCF209
UCF209
45
137
105
22
18
38.0
52.2
16
19.0
M14
25.14
20.46
HPC - UCF210
UCF210
50
143
111
22
18
40.0
54.6
16
19.0
M16
26.98
23.18
HPC - UCF211
UCF211
55
162
130
25
20
43.0
58.4
19
22.2
M16
33.37
29.22
HPC - UCF212
UCF212
60
175
143
29
20
48.0
68.7
19
25.4
M16
36.74
32.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성