카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HG-DC Double Conduit PA6
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Non-Metallic Conduits
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1440/hg_dc_pa6_doppelt_geschlitzt.prj},{NB=166-11803},{IDNR=166-11803},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=50.000},{QUANTITY_IN38=50.000},{PRICE_EUR_N=5.890},{TAX_N=0.190},{OD=21.000},{ID=13.700},{PL=3.000},{PWID=872},{DESCRIPTION14=Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 Meter},{DESCRIPTION15=Doppelt geschlitzter Schutzschlauch für den nachträglichen Einbau. Der Schlauch ist wiederöffenbar. Die Kabel werden seitlich eingezogen. Er verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit, ist halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Die schwarze Ausführug ist UV-beständig. Dieser Schutzschlauch wird in Schaltschränken sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, wo ein nachträglicher Einbau erforderlich ist.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
LAENGE
Length
[mm]
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
BRANDSCHUTZ46
Flammabiltiy
ⁿ/ₐ
NENNMASS
Nominal diameter
[mm]
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
AUSSENDURCH58
Outside Diameter D
[mm]
ROLLENLAENGE
Reel Length
[m]
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
ⁿ/ₐ
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
INNENDURCH131
Inner Diameter D
[mm]
BIEGERADIUSBR
Bending Radius BR
[mm]
GEWICHTGM
Weight
[g/m]
HellermannTyton 166-11800
166-11800
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC11
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
UL94HB
11
5.7
11.5
50
Others
-40 °C to +120 °C
5.7
70
37
HellermannTyton 166-11801
166-11801
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC13
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
UL94HB
13
7.9
12.9
50
Others
-40 °C to +120 °C
7.9
75
46
HellermannTyton 166-11802
166-11802
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC16
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
UL94HB
16
10.0
16.2
50
Others
-40 °C to +120 °C
10.0
100
72
HellermannTyton 166-11803
166-11803
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC21
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
UL94HB
21
13.7
21.0
50
Others
-40 °C to +120 °C
13.7
120
110
HellermannTyton 166-11804
166-11804
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC28
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
50
1.000
50.000
UL94HB
28
19.8
28.4
50
Others
-40 °C to +120 °C
19.8
170
166
HellermannTyton 166-11805
166-11805
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC34
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
25
1.000
25.000
UL94HB
34
25.0
34.2
25
Others
-40 °C to +120 °C
25.0
180
184
HellermannTyton 166-11806
166-11806
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC42
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
25
1.000
25.000
UL94HB
42
32.3
43.5
25
Others
-40 °C to +120 °C
32.3
200
293
HellermannTyton 166-11807
166-11807
Non-metallic conduit, dou...
HG-DC54
Polyamide 6 (PA6)
Black (BK)
25
1.000
25.000
UL94HB
54
44.0
53.3
25
Others
-40 °C to +120 °C
44.0
240
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성