카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Horizontal Toggle Clamp with vertical base
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Horizontal Toggle Clamp with vertical base
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_waag_spann_senk_fuss/eh_23330_17_asmtab.prj},{NB=23330.1013Waagrechtspanner_(016)},{BESTNR=23330.1013},{NG=3},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{D1=5.6},{D2=5.6},{AS=M6 x 35},{B1=5},{B2=6},{B3=21},{H1=55.0},{H2=68},{H3=40.0},{H4=13.2},{H5MIN=15.0},{H5MAX=22},{H6=29.5 – 34.0},{H7=34.0},{VB=16.0},{L1=164},{L2=64},{L3=16},{L4=32.0},{L5=38},{L6=6.0},{L7=26.0},{L8=12.7},{F1=1.0},{F2=1.2},{ALPHA=90},{WB=0},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=194},{VERSAS=635},{E=32.0},{GR=2},{CTN=84662020},{EAN=4020772013288},{PPATH=eh_23330_17_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
AS
Clamping screw
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5MIN
H5 min.
[mm]
H5MAX
H5 max.
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
23330.1012 Horizontal Tog...
23330.1012
2
5.2
-
M5 x 30
5
5
18
43.0
49
31.5
10.0
8.0
15
23.5 – 25.5
24.5
120
42
8
18.5
34
5.5
13.0-14.5
-
0.8
1.1
-10
80
112
23330.1013 Horizontal Tog...
23330.1013
3
5.6
5.6
M6 x 35
5
6
21
55.0
68
40.0
13.2
15.0
22
29.5 – 34.0
34.0
164
64
16
32.0
38
6.0
26.0
12.7
1.0
1.2
-10
80
194
23330.1014 Horizontal Tog...
23330.1014
4
6.5
5.1
M8 x 45
6
8
27
65.0
86
49.0
15.0
14.5
26
37.5 – 42.5
42.0
206
73
14
38.5
50
7.0
25.7
13.0
1.8
2.5
-10
80
341
23330.1015 Horizontal Tog...
23330.1015
5
8.5
8.5
M8 x 65
8
10
34
97.0
115
66.5
20.0
17.5
46
52.0 – 59.0
59.0
287
113
27
63.0
57
8.0
41.0
20.5
2.0
3.0
-10
80
726
23330.1016 Horizontal Tog...
23330.1016
6
8.5
-
M8 x 65
10
10
35
92.5
128
65.0
25.0
21.5
45
57.0
-
321
123
16
78.0
77
12.5
41.5
-
3.0
5.0
-10
80
1132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성