카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Toggle Clamps Hook Type with horizontal base
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Toggle Clamps Hook Type with horizontal base
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_verschl_spann_waag_fuss/eh_23330_4_asmtab.prj},{NB=23330.3005Verschlussspanner(1130)},{BESTNR1=557720},{GR=4},{PDF=PDF},{HANDGRIFF=blau},{VERSCLR=4},{AP1=26},{BMIN=66},{BMAX=130},{C=32},{D=8.5},{D11=8},{EMIN=59},{EMAX=123},{F=19},{H=26},{H11=95},{H22=171.5},{K=9.5},{L5=111},{M=35.0 - 46.0},{N=64},{P=53.5},{GEW=810},{CTN=MIN},{PPATH=eh_23330_4_asmtpl.prj},{BESTNR=23330.3005},{MAT=Stahl},{NG=5},{POS=1},{D1=8.5},{D2=8},{B1=64.3},{B2=35.0 - 46.0},{B3=30},{H1=26},{H2=94.5},{H3=171.5},{L1MIN=209},{L1MAX=273},{L2MIN=66.0},{L2MAX=130},{VB=130},{L3=111},{L4=19},{L5MIN=59.0},{L5MAX=123},{L6=9.5},{L7=32},{L8=53.5},{L9=56},{F1=7.0},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=810}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1MIN
L1 max.
[mm]
L1MAX
L1 min.
[mm]
L2MIN
L2 min
[mm]
L2MAX
L2 max.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MIN
L5 min.
[mm]
L5MAX
L5 max.
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
Holding force
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
23330.3003 Toggle Clamp H...
23330.3003
Steel
3
5.2
4
38.0
19.5 - 23.5
18
12
47.0
99.0
125
159
42.0
76
69
11
38.0
72
6.4
13
26.0
26
1.6
-10
80
120
23330.3004 Toggle Clamp H...
23330.3004
Steel
4
6.5
6
48.0
24.5 - 32.0
23
19
70.0
135.5
169
216
53.5
101
93
14
48.6
96
8.0
19
35.0
39
3.2
-10
80
380
23330.3005 Toggle Clamp H...
23330.3005
Steel
5
8.5
8
64.3
35.0 - 46.0
30
26
94.5
171.5
209
273
66.0
130
111
19
59.0
123
9.5
32
53.5
56
7.0
-10
80
810
23330.3103 Toggle Clamp H...
23330.3103
Stainless steel
3
5.2
4
38.0
19.5 - 23.5
18
12
47.0
99.0
125
159
42.0
76
69
11
38.0
72
6.4
13
26.0
26
1.6
-10
80
120
23330.3104 Toggle Clamp H...
23330.3104
Stainless steel
4
6.5
6
48.0
24.5 - 32.0
23
19
70.0
135.5
169
216
53.5
101
93
14
48.6
96
8.0
19
35.0
39
3.2
-10
80
380
23330.3105 Toggle Clamp H...
23330.3105
Stainless steel
5
8.5
8
64.3
35.0 - 46.0
30
26
94.5
171.5
209
273
66.0
130
111
19
59.0
123
9.5
32
53.5
56
7.0
-10
80
810
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성