slovenčina
English
Timing bars L aluminium
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_l_in_al.prj},{NB=T41339},{NAME=Timing bar inch profile L Z17 L160mm},{DESCRIPTION=L 17},{CNSORDERNO=T41339},{Z=17},{DE=50.78},{L1=160},{L=160},{N=307},{KG=0.82},{CNSORDERNO2=24000017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T41332
Timing bar inch profile L...
L 10
T41332
10
29.56
140
140
300
0.23
T41333
Timing bar inch profile L...
L 11
T41333
11
32.59
140
140
301
0.28
T41334
Timing bar inch profile L...
L 12
T41334
12
35.62
160
160
302
0.39
T41335
Timing bar inch profile L...
L 13
T41335
13
38.65
160
160
303
0.46
T41336
Timing bar inch profile L...
L 14
T41336
14
41.68
160
160
304
0.55
T41337
Timing bar inch profile L...
L 15
T41337
15
44.72
160
160
305
0.63
T41338
Timing bar inch profile L...
L 16
T41338
16
47.75
160
160
306
0.73
T41339
Timing bar inch profile L...
L 17
T41339
17
50.78
160
160
307
0.82
T41341
Timing bar inch profile L...
L 18
T41341
18
53.81
160
160
308
0.93
T41342
Timing bar inch profile L...
L 19
T41342
19
56.84
160
160
309
1.04
T41343
Timing bar inch profile L...
L 20
T41343
20
59.88
160
160
310
1.16
T41344
Timing bar inch profile L...
L 21
T41344
21
62.91
160
160
311
1.28
T41345
Timing bar inch profile L...
L 22
T41345
22
65.94
160
160
312
1.41
T41346
Timing bar inch profile L...
L 23
T41346
23
68.97
160
160
313
1.55
T41347
Timing bar inch profile L...
L 24
T41347
24
72.00
160
160
313
1.69
T41348
Timing bar inch profile L...
L 27
T41348
27
81.10
160
160
315
2.15
T41349
Timing bar inch profile L...
L 30
T41349
30
90.20
160
160
318
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성