slovenčina
English
Roller chains simplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Economic DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/economic_din_8187/simplex_chains_src_iso_asmtab.prj},{NB=T48530},{NAME=Roller chain simplex 08 B-1 (1/2\"x5/16\")},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=T48530},{P=12.700},{PI=1/2\"},{B1=7.75},{D2=4.45},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{FB=17.8},{KG=0.68},{PPATH=simplex_chains_src_iso_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=700112000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
FB
min
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
N97011
Roller chain simplex 03-1
03-1
N97011
5.000
-
2.50
1.49
3.20
7.4
4.10
2.2
0.08
T09999
Roller chain simplex 04-1...
04-1
T09999
6.000
-
2.80
1.85
4.00
7.4
5.00
3.0
0.12
T08894
Roller chain simplex 05 B...
05B-1
T08894
8.000
-
3.00
2.31
5.00
8.6
7.11
4.4
0.18
T48323
Roller chain simplex 06 B...
06B-1
T48323
9.525
3/8"
5.72
3.28
6.35
13.5
8.26
8.9
0.40
T07649
Roller chain simplex 081 ...
081-1
T07649
12.700
1/2"
3.30
3.66
7.75
10.2
9.91
8.0
0.28
T52901
Roller chain simplex 083 ...
083-1
T52901
12.700
1/2"
4.88
4.09
7.75
12.9
10.30
11.6
0.42
T44407
Roller chain simplex 084 ...
084-1
T44407
12.700
1/2"
4.88
4.09
7.75
14.8
11.15
15.6
0.49
T48530
Roller chain simplex 08 B...
08B-1
T48530
12.700
1/2"
7.75
4.45
8.51
17.0
11.81
17.8
0.68
T48533
Roller chain simplex 10 B...
10B-1
T48533
15.875
5/8"
9.65
5.08
10.16
19.6
14.73
22.2
0.91
T48536
Roller chain simplex 12 B...
12B-1
T48536
19.050
3/4"
11.68
5.72
12.07
22.7
16.13
28.9
1.12
T48539
Roller chain simplex 16 B...
16B-1
T48539
25.400
1"
17.02
8.28
15.88
36.1
21.08
60.0
2.59
T48542
Roller chain simplex 20 B...
20B-1
T48542
31.750
1"1/4
19.56
10.19
19.05
43.2
26.42
95.0
3.68
T48544
Roller chain simplex 24 B...
24B-1
T48544
38.100
1"1/2
25.40
14.63
25.40
53.4
33.40
160.0
6.85
T12068
Roller chain simplex 28 B...
28B-1
T12068
44.450
1"3/4
30.99
15.90
27.94
65.1
37.08
200.0
8.56
T12069
Roller chain simplex 32 B...
32B-1
T12069
50.800
2"
30.99
17.81
29.21
67.4
42.29
250.0
9.49
T12070
Roller chain simplex 40 B...
40B-1
T12070
63.500
2"1/2
38.10
22.89
39.37
82.6
52.90
355.0
15.55
547892
Roller chain simplex 48 B...
48B-1
547892
76.200
3"
45.72
29.24
48.26
99.1
63.80
560.0
24.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성