카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 548.2 - Plugs
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded Plugs, Sealing Plugs
GN 548.2 Plugs, Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/gn548_2/gn548_2.prj},{NB=Einfuelldeckel GN 548.2-G1},{PARTNUMBER=GN 548.2-G1},{NORMNR=GN 548.2},{D1=G1},{D2=42},{L=16},{T=11},{D1N=33.249},{D1K=30.291},{N=10},{K=2.500},{T1=1.000},{D11=30.290},{WEIGHT=0.0170},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
Length
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Plug GN 548.2-G1
GN 548.2-G1
G1
42
16
11
0.0170
90268080
YES
Plug GN 548.2-G2
GN 548.2-G2
G2
70
26
18
0.0580
90268080
YES
Plug GN 548.2-M60x2
GN 548.2-M60x2
M60x2
70
26
18
0.0550
90268080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성